Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Velocity iTest ist eine Netzwerktestautomatisierungsplattform von Keysight (ehemals Spirent).
Velocity iTest bietet Automatisierungsentwicklern und Netzwerktechnikern eine zentrale Entwicklungsumgebung (IDE) zum Erstellen, Ausführen und Skalieren automatisierter Testsuiten in Python, Robot Framework und iTest. Die Software abstrahiert die Komplexität hybrider physischer und virtueller Netzwerke, sodass Teams wiederverwendbare Test- und Verifizierungsanwendungen erstellen und diese anschließend mithilfe des Portable Automation Format (PAF) in Labor-, Staging- und Produktionsumgebungen exportieren können. Dank Aufzeichnungs- und Wiedergabeskripten, patentiertem Response Mapping und umfassender Integration mit Traffic-Generatoren, virtuellen Plattformen und Protokollschnittstellen unterstützt Velocity iTest Unternehmen beim Übergang von manuellen, geschäftszeitenbasierten Tests zu kontinuierlicher 24/7-Automatisierung.
Erstellen Sie Automatisierungsskripte, indem Sie jede Aktion während eines manuellen Tests erfassen und die erfassten Schritte wiedergeben – Skripting-Kenntnisse sind nicht erforderlich.
Automatisierte Tests entwickeln und exportieren, die in beliebigen Umgebungen, einschließlich Labor-, Staging- und Produktionsnetzwerken, eingesetzt werden können, und zwar in einem einzigen, übertragbaren Format.
Automatische Analyse komplexer Gerätemeldungen zur Extraktion wichtiger Informationen, wodurch der manuelle Aufwand für die Interpretation von Geräteausgaben verschiedener Hersteller reduziert wird.
Netzwerk- und Testautomatisierung in Echtzeit mit beliebigen Geräten, Anwendungen oder Systemen entwickeln und Fehler beheben, anschließend detaillierte Analysen anhand konfigurierbarer Testberichte durchführen.
Platform
Python, Robot Framework, iTest
Test automation standard
Record-and-Playback, Portable Automation Format (PAF), Response Mapping
Velocity iTest ist eine Python-basierte IDE zum Erstellen, Bereitstellen und Ausführen automatisierter Netzwerktest-Suites in hybriden physischen und virtuellen Umgebungen.
Velocity iTest ist eine Python-basierte IDE zum Erstellen, Bereitstellen und Ausführen automatisierter Netzwerktest-Suites in hybriden physischen und virtuellen Umgebungen.
VIT21000
Velocity iTest ist eine Python-basierte IDE zum Erstellen, Bereitstellen und Ausführen automatisierter Netzwerktest-Suites in hybriden physischen und virtuellen Umgebungen.
Velocity iTest – ehemals erhältlich über das Automatisierungsportfolio von Spirent Velocity – ist eine einheitliche interaktive Entwicklungsumgebung (IDE) für Python-, Robot Framework- und iTest-Anwender, die die schnelle Erstellung automatisierter Netzwerktest- und Verifizierungsanwendungen in heterogenen hybriden physischen und virtuellen Umgebungen ermöglicht.
Integration und Ökosystem
Expert Analyse und Gemeinschaft
Die unten stehende Ressource hilft Ihnen, mehr über die Funktionen von Velocity iTest zu erfahren.
Datenblatt
Fallstudie
Fallstudie
Lösung Brief
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Velocity iTest ist eine einheitliche IDE, die Python, Robot Framework und iTest unterstützt. Sie können Automatisierungsinhalte schnell erstellen, wiederverwenden und in einer einzigen Entwicklungsumgebung veröffentlichen sowie bestehende Python-, Robot-, Bash- und PowerShell-Inhalte direkt importieren.
Ja. Velocity iTest verbindet sich mit Traffic-Generatoren wie IxExplorer, IxLoad, IxNetwork und Landslide. Es unterstützt außerdem virtuelle Plattformen wie OpenStack und VMware vSphere und bietet Schnittstellen über REST, SOAP, SSH, Telnet, NetConf, SNMP und weitere.
Das Portable Automation Format (PAF) von Velocity iTest ermöglicht die Entwicklung und den Export automatisierter Tests für den Einsatz in Labor-, Staging- und Produktionsumgebungen. In Kombination mit Velocity Core automatisiert und integriert es Labor- und Testressourcen vollständig in den CI/CD-Prozess.
Unternehmen, die Velocity iTest einsetzen, konnten die Testausführung beschleunigen, Tests über die Geschäftszeiten hinaus auf einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb ausdehnen und Regressionstestzyklen verkürzen. Teams können zudem die Skriptkosten senken und den Anteil automatisch statt manuell ausgeführter Testfälle deutlich erhöhen.