Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Velocity iTest는 자동화 개발자 및 네트워크 엔지니어에게 Python, Robot Framework 및 iTest에서 자동화된 테스트 스위트를 구축, 실행 및 확장하기 위한 단일 IDE를 제공합니다. 이는 하이브리드 물리적 및 가상 네트워크의 복잡성을 추상화하여 팀이 재사용 가능한 테스트 및 검증 애플리케이션을 생성한 다음 Portable Automation Format(PAF)을 사용하여 랩, 스테이징 및 프로덕션 환경 전반에 걸쳐 내보낼 수 있도록 합니다. 기록 및 재생 스크립팅, 특허 받은 응답 매핑(Response Mapping), 트래픽 생성기, 가상 플랫폼 및 프로토콜 인터페이스와의 광범위한 통합을 통해 Velocity iTest는 조직이 수동적인 업무 시간 테스트에서 24시간 연중무휴 지속적인 자동화로 전환하도록 지원합니다.
수동 테스트 중 모든 작업을 캡처하고 캡처된 단계를 재생하여 자동화 스크립트를 생성합니다. 스크립팅 전문 지식이 필요하지 않습니다.
단일의 전송 가능한 형식으로 랩, 스테이징 및 프로덕션 네트워크를 포함한 모든 환경에서 사용할 수 있는 자동화된 테스트를 개발하고 내보냅니다.
복잡한 디바이스 메시지를 자동으로 구문 분석하여 핵심 정보를 추출함으로써 여러 공급업체의 디바이스 출력을 해석하는 수고를 줄입니다.
모든 디바이스, 애플리케이션 또는 시스템을 사용하여 네트워크 및 테스트 자동화를 실시간으로 개발하고 문제 해결한 다음, 구성 가능한 테스트 보고서에서 상세 분석합니다.
Platform
Python, Robot Framework, iTest
Test automation standard
Record-and-Playback, Portable Automation Format (PAF), Response Mapping
Velocity iTest는 하이브리드 물리적 및 가상 환경 전반에서 자동화된 네트워크 테스트 스위트를 구축, 배포 및 실행하기 위한 Python 기반 IDE입니다.
Velocity iTest는 하이브리드 물리적 및 가상 환경 전반에서 자동화된 네트워크 테스트 스위트를 구축, 배포 및 실행하기 위한 Python 기반 IDE입니다.
VIT21000
Velocity iTest는 하이브리드 물리적 및 가상 환경 전반에서 자동화된 네트워크 테스트 스위트를 구축, 배포 및 실행하기 위한 Python 기반 IDE입니다.
Spirent Velocity 자동화 포트폴리오를 통해 이전에 제공되었던 Velocity iTest는 Python, Robot Framework 및 iTest 사용자를 위한 통합 대화형 개발 환경(IDE)으로, 이기종 하이브리드 물리적 및 가상 환경 전반에서 자동화된 네트워크 테스트 및 검증 애플리케이션을 신속하게 생성할 수 있도록 지원합니다.
통합 및 에코시스템
전문가 분석 및 커뮤니티
아래 리소스에서 Velocity iTest의 기능에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
데이터시트
사례연구
사례연구
백서
사례연구
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
Velocity iTest는 Python, Robot Framework 및 iTest를 지원하는 통합 IDE입니다. 단일 개발 환경에서 자동화 콘텐츠를 신속하게 생성, 재사용 및 게시할 수 있을 뿐만 아니라 기존 Python, Robot, Bash 및 PowerShell 콘텐츠를 직접 가져올 수 있습니다.
예. Velocity iTest는 IxExplorer, IxLoad, IxNetwork 및 Landslide를 포함한 트래픽 생성기에 연결됩니다. 또한 OpenStack 및 VMware vSphere와 같은 가상 플랫폼을 지원하며 REST, SOAP, SSH, Telnet, NetConf, SNMP 등을 통해 인터페이스합니다.
Velocity iTest의 휴대용 자동화 형식(PAF)은 랩, 스테이징 및 프로덕션 환경 전반에서 사용할 자동화된 테스트를 개발하고 내보낼 수 있도록 합니다. Velocity Core와 결합하여 랩 및 테스트 리소스를 CI/CD 프로세스에 완벽하게 자동화하고 통합합니다.
Velocity iTest를 사용하는 조직은 테스트 케이스 실행을 가속화하고, 업무 시간 외에도 24시간 연중무휴 연속 운영으로 테스트를 확장하며, 회귀 테스트 주기를 단축했습니다. 팀은 또한 스크립팅 비용을 절감하고 수동으로 실행되는 테스트 케이스의 비중을 줄이는 대신 자동으로 실행되는 테스트 케이스의 비중을 크게 늘릴 수 있습니다.