Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 彈性網路產生器是一個軟體定義平台,可建立可擴充、隨時間變化的流量和協定會話,以驗證在真實且不斷變化的條件下的基礎設施效能。此平台專為持續整合工作流程而設計,讓工程師能夠使用業界標準的 Open Traffic Generator API,在實體和虛擬化拓撲中評估路由行為、擴充限制以及多廠商互通性。它與 IxNetwork 和 Keysight 硬體加速器整合,提供從協定層到應用程式工作負載的全面、全堆疊驗證。根據您的測試要求和實驗室環境所需的席位數量選擇授權組合。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。
產生可變流量、拓撲和協定,以測試基礎設施的可擴充性、路由行為以及在不斷變化的網路負載下的效能。
重新建立複雜的流量設定檔和路徑多樣性,以評估多供應商環境中的性能、故障恢復和路由效率。
可在通用現成硬體、虛擬化環境或具備 API 控制的雲端平台上運行,以實現彈性、可擴充的即時網路狀況模擬。
結合 IxNetwork 和 Keysight 硬體加速器,可進行從協定層到應用層工作負載性能的端對端測試。
Number of concurrent users
1 至 16
Emulated interfaces
IPv4 (ARP / PING reply), IPv6 (NDP / PING reply)
Emulated device routing
BGPv4, BGPv6, ISISv4, ISISv6 (L1 and L2), RSVP P2P LSPs
Traffic engines supported
Yes
License options
Subscription - 1 year
Keysight 彈性網路產生器套件讓您能夠實作 Open Traffic Generator API,將現場測試案例整合到設計和開發週期中,以避免昂貴且重複的問題。
使用程式碼即合規工作流程,確保設備的無縫資格認證和互通性。該測試系統還能讓您執行以下操作:
Keysight 彈性網路產生器套件讓您能夠實作 Open Traffic Generator API,將現場測試案例整合到設計和開發週期中,以避免昂貴且重複的問題。
使用程式碼即合規工作流程,確保設備的無縫資格認證和互通性。該測試系統還能讓您執行以下操作:
Keysight 彈性網路產生器套件讓您能夠實作 Open Traffic Generator API,將現場測試案例整合到設計和開發週期中,以避免昂貴且重複的問題。
使用程式碼即合規工作流程,確保設備的無縫資格認證和互通性。該測試系統還能讓您執行以下操作:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
傳統工具著重於輸送量和封包遺失等指標。然而,真實網路的行為難以預測,尤其是在負載下。彈性模擬可讓您重現:
這些行為在確定性測試平台中很少被發現,但在部署時可能會嚴重影響服務效能。對這些模式進行受控模擬有助於及早發現問題。