Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Keysight Elastic Network Generator é uma plataforma definida por software que cria fluxos de tráfego escaláveis e variáveis no tempo, e sessões de protocolo para validar o desempenho da infraestrutura sob condições realistas e em evolução. Projetada para fluxos de trabalho de integração contínua, a plataforma permite que os engenheiros avaliem o comportamento de roteamento, os limites de escalabilidade e a interoperabilidade de múltiplos fornecedores em topologias físicas e virtualizadas, usando a API padrão da indústria Open Traffic Generator. Ela se integra com o IxNetwork e aceleradores de hardware Keysight para fornecer validação abrangente e full-stack, desde as camadas de protocolo até as cargas de trabalho de aplicação. Selecione um pacote de licenças com base nos seus requisitos de teste e no número de licenças necessárias para o seu ambiente de laboratório. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Gere tráfego, topologias e protocolos variáveis para testar a escalabilidade da infraestrutura, o comportamento do roteamento e o desempenho sob cargas de rede variáveis.
Recrie perfis de tráfego complexos e diversidade de caminhos para avaliar o desempenho, a recuperação de falhas e a eficiência do roteamento em ambientes com vários fornecedores.
Execute em hardware comum e pronto para uso, em ambientes virtualizados ou em plataformas em nuvem com controle de API para emulação flexível, escalável e em tempo real das condições da rede.
Combine com os aceleradores de hardware IxNetwork e Keysight para testes completos, desde camadas de protocolo até desempenho de carga de trabalho em nível de aplicativo.
Number of concurrent users
1 até 16
Emulated interfaces
IPv4 (ARP / PING reply), IPv6 (NDP / PING reply)
Emulated device routing
BGPv4, BGPv6, ISISv4, ISISv6 (L1 and L2), RSVP P2P LSPs
Traffic engines supported
Yes
License options
Subscription - 1 year
939-9001
O Pacote para Desenvolvedores do Keysight Elastic Network Generator inclui uma licença flutuante mundial de 12 meses e uma assinatura de suporte de software da Keysight.
O pacote Keysight Elastic Network Generator permite implementar a API Open Traffic Generator para incorporar casos de teste do campo nos ciclos de projeto e desenvolvimento, evitando problemas repetitivos e dispendiosos.
Use o fluxo de trabalho de conformidade como código para garantir a qualificação e a interoperabilidade perfeitas dos equipamentos. O sistema de teste também permite que você faça o seguinte:
939-9002
Pacote Keysight Elastic Network Generator Team (939-9002) com licença flutuante válida por 12 meses em todo o mundo e suporte de software.
O pacote Keysight Elastic Network Generator permite implementar a API Open Traffic Generator para incorporar casos de teste do campo nos ciclos de projeto e desenvolvimento, evitando problemas repetitivos e dispendiosos.
Use o fluxo de trabalho de conformidade como código para garantir a qualificação e a interoperabilidade perfeitas dos equipamentos. O sistema de teste também permite que você faça o seguinte:
939-9003
Pacote do Sistema Keysight Elastic Network Generator (939-9003) com licença flutuante válida por 12 meses em todo o mundo e suporte de software.
O pacote Keysight Elastic Network Generator permite implementar a API Open Traffic Generator para incorporar casos de teste do campo nos ciclos de projeto e desenvolvimento, evitando problemas repetitivos e dispendiosos.
Use o fluxo de trabalho de conformidade como código para garantir a qualificação e a interoperabilidade perfeitas dos equipamentos. O sistema de teste também permite que você faça o seguinte:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As ferramentas tradicionais se concentram em métricas como rendimento e perda de pacotes. Mas as redes reais se comportam de maneira imprevisível, especialmente sob carga. A emulação elástica permite replicar:
Esses comportamentos raramente são detectados em bancos de testes determinísticos, mas podem prejudicar o desempenho do serviço na implantação. A emulação controlada desses padrões ajuda a identificar problemas antecipadamente.