Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der Keysight Elastic Network Generator ist eine softwaredefinierte Plattform, die skalierbare, zeitlich variierende Datenverkehrsflüsse und Protokollsitzungen erzeugt, um die Infrastrukturleistung unter realistischen und sich entwickelnden Bedingungen zu validieren. Die Plattform wurde für Continuous-Integration-Workflows entwickelt und ermöglicht es Ingenieuren, das Routing-Verhalten, Skalierungsgrenzen und die Interoperabilität mehrerer Anbieter in physischen und virtualisierten Topologien mithilfe der branchenüblichen Open Traffic Generator API zu bewerten. Sie lässt sich in IxNetwork und Keysight Hardware-Beschleuniger integrieren, um eine umfassende Full-Stack-Validierung von Protokollschichten bis hin zu Anwendungsworkloads zu ermöglichen. Wählen Sie ein Lizenzpaket basierend auf Ihren Testanforderungen und der Anzahl der benötigten Lizenzen für Ihre Laborumgebung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Generieren Sie variablen Datenverkehr, Topologien und Protokolle, um die Skalierbarkeit der Infrastruktur, das Routingverhalten und die Leistung unter wechselnden Netzwerklasten zu testen.
Komplexe Verkehrsprofile und Pfadvielfalt können nachgebildet werden, um Leistung, Fehlerbehebung und Routing-Effizienz in Umgebungen mit mehreren Anbietern zu bewerten.
Läuft auf handelsüblicher Hardware, in virtualisierten Umgebungen oder auf Cloud-Plattformen mit API-Steuerung für flexible, skalierbare Echtzeit-Netzwerkzustandsemulation.
Kombinieren Sie es mit Hardwarebeschleunigern von IxNetwork und Keysight für durchgängige Tests von Protokollschichten bis hin zur Workload-Performance auf Anwendungsebene.
Number of concurrent users
1 bis 16
Emulated interfaces
IPv4 (ARP / PING reply), IPv6 (NDP / PING reply)
Emulated device routing
BGPv4, BGPv6, ISISv4, ISISv6 (L1 and L2), RSVP P2P LSPs
Traffic engines supported
Yes
License options
Subscription - 1 year
939-9001
Das Keysight Elastic Network Generator Developer Bundle beinhaltet eine 12-monatige Floating-Worldwide-Lizenz und ein Keysight-Software-Support-Abonnement.
Mit dem Keysight Elastic Network Generator Bundle können Sie die Open Traffic Generator API implementieren, um Testfälle aus der Praxis in die Design- und Entwicklungszyklen zu integrieren und so kostspielige, sich wiederholende Probleme zu vermeiden.
Nutzen Sie den Compliance-as-Code-Workflow, um eine reibungslose Gerätequalifizierung und Interoperabilität sicherzustellen. Das Testsystem ermöglicht Ihnen außerdem Folgendes:
939-9002
Keysight Elastic Network Generator Team Bundle (939-9002) mit 12-monatiger weltweiter Floating-Lizenz und Software-Support.
Mit dem Keysight Elastic Network Generator Bundle können Sie die Open Traffic Generator API implementieren, um Testfälle aus der Praxis in die Design- und Entwicklungszyklen zu integrieren und so kostspielige, sich wiederholende Probleme zu vermeiden.
Nutzen Sie den Compliance-as-Code-Workflow, um eine reibungslose Gerätequalifizierung und Interoperabilität sicherzustellen. Das Testsystem ermöglicht Ihnen außerdem Folgendes:
939-9003
Keysight Elastic Network Generator System Bundle (939-9003) mit 12-monatiger weltweiter Floating-Lizenz und Software-Support.
Mit dem Keysight Elastic Network Generator Bundle können Sie die Open Traffic Generator API implementieren, um Testfälle aus der Praxis in die Design- und Entwicklungszyklen zu integrieren und so kostspielige, sich wiederholende Probleme zu vermeiden.
Nutzen Sie den Compliance-as-Code-Workflow, um eine reibungslose Gerätequalifizierung und Interoperabilität sicherzustellen. Das Testsystem ermöglicht Ihnen außerdem Folgendes:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Herkömmliche Tools konzentrieren sich auf Metriken wie Durchsatz und Paketverlust. Reale Netzwerke verhalten sich jedoch unvorhersehbar, insbesondere unter Last. Elastische Emulation ermöglicht die Nachbildung folgender Eigenschaften:
Diese Verhaltensweisen werden in deterministischen Testumgebungen selten erkannt, können aber die Serviceleistung im Produktivbetrieb erheblich beeinträchtigen. Die kontrollierte Emulation dieser Muster hilft, Probleme frühzeitig aufzudecken.