Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Elastic Network Generator는 실제적이고 진화하는 조건에서 인프라 성능을 검증하기 위해 확장 가능하고 시간 가변적인 트래픽 흐름 및 프로토콜 세션을 생성하는 소프트웨어 정의 플랫폼입니다. 지속적인 통합 워크플로우를 위해 설계된 이 플랫폼은 업계 표준 Open Traffic Generator API를 사용하여 물리적 및 가상화된 토폴로지 모두에서 라우팅 동작, 확장 한계 및 다중 공급업체 상호 운용성을 평가할 수 있도록 지원합니다. IxNetwork 및 키사이트 하드웨어 가속기와 통합되어 프로토콜 계층부터 애플리케이션 워크로드에 이르는 포괄적인 풀 스택 검증을 제공합니다. 테스트 요구 사항과 랩 환경에 필요한 좌석 수에 따라 라이선스 번들을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
변화하는 네트워크 부하에서 인프라 확장성, 라우팅 동작 및 성능을 테스트하기 위해 가변 트래픽, 토폴로지 및 프로토콜을 생성합니다.
다중 벤더 환경에서 성능, 오류 복구 및 라우팅 효율성을 평가하기 위해 복잡한 트래픽 프로파일 및 경로 다양성을 재현합니다.
유연하고 확장 가능한 실시간 네트워크 조건 에뮬레이션을 위해 API 제어를 통해 일반 상용 하드웨어, 가상화된 환경 또는 클라우드 플랫폼에서 실행됩니다.
프로토콜 계층부터 애플리케이션 수준 워크로드 성능에 이르는 엔드투엔드 테스트를 위해 IxNetwork 및 키사이트 하드웨어 가속기와 결합하십시오.
Number of concurrent users
1 ~ 16
Emulated interfaces
IPv4 (ARP / PING reply), IPv6 (NDP / PING reply)
Emulated device routing
BGPv4, BGPv6, ISISv4, ISISv6 (L1 and L2), RSVP P2P LSPs
Traffic engines supported
Yes
License options
Subscription - 1 year
939-9001
키사이트 Elastic Network Generator 개발자 번들에는 12개월 전 세계 플로팅 라이선스와 키사이트 소프트웨어 지원 구독이 포함됩니다.
키사이트 Elastic Network Generator Bundle을 사용하면 Open Traffic Generator API를 구현하여 현장의 테스트 케이스를 설계 및 개발 주기에 통합함으로써 비용이 많이 들고 반복적인 문제를 방지할 수 있습니다.
코드형 규정 준수(compliance-as-code) 워크플로우를 사용하여 원활한 장비 인증 및 상호 운용성을 보장하십시오. 또한 테스트 시스템을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
939-9002
키사이트 Elastic Network Generator 팀 번들(939-9002), 12개월 전 세계 플로팅 라이선스 및 소프트웨어 지원 포함.
키사이트 Elastic Network Generator Bundle을 사용하면 Open Traffic Generator API를 구현하여 현장의 테스트 케이스를 설계 및 개발 주기에 통합함으로써 비용이 많이 들고 반복적인 문제를 방지할 수 있습니다.
코드형 규정 준수(compliance-as-code) 워크플로우를 사용하여 원활한 장비 인증 및 상호 운용성을 보장하십시오. 또한 테스트 시스템을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
939-9003
키사이트 Elastic Network Generator 시스템 번들(939-9003), 12개월 전 세계 플로팅 라이선스 및 소프트웨어 지원 포함.
키사이트 Elastic Network Generator Bundle을 사용하면 Open Traffic Generator API를 구현하여 현장의 테스트 케이스를 설계 및 개발 주기에 통합함으로써 비용이 많이 들고 반복적인 문제를 방지할 수 있습니다.
코드형 규정 준수(compliance-as-code) 워크플로우를 사용하여 원활한 장비 인증 및 상호 운용성을 보장하십시오. 또한 테스트 시스템을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
기존 도구는 처리량 및 패킷 손실과 같은 지표에 중점을 둡니다. 그러나 실제 네트워크는 특히 부하가 걸린 상태에서 예측할 수 없게 동작합니다. 탄력적 에뮬레이션을 통해 다음을 재현할 수 있습니다:
이러한 동작은 결정론적 테스트베드에서는 거의 포착되지 않지만 배포 시 서비스 성능을 저하시킬 수 있습니다. 이러한 패턴의 제어된 에뮬레이션은 문제를 조기에 발견하는 데 도움을 줍니다.