Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
使用函數/任意波形產生器產生脈衝。
函數產生器提供彈性,可產生從簡單的修改方波到任意波形的脈衝。
透過新一代訊號產生器提升振幅準確度
本白皮書將協助您提高涉及訊號產生器之量測的振幅準確度。
函數產生器複雜波形產生與編輯入門
在本課程中,您將學習如何使用函數產生器建立、編輯和產生複雜的任意波形以進行測試。
9 查看
車載網路
隨著汽車產業邁向自駕車的新時代,車載網路 (IVN) 性能的需求日益增加。儘管配備攝影機、雷達和光達的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 正在實現更安全、更優化的駕駛體驗,但它們需要更高的解析度,這要求 IVN 提供更快的速度和更大的頻寬。這為我們測試 IVN 的方式以及它們如何有效且無瑕地通訊帶來了新的挑戰。歡迎加入 Keysight 車載網路專家,了解新車如何邁向乙太網路和 SerDes 等高速標準、IVN 的設計與測試挑戰等更多資訊。
信號產生器簡介
如何使用信號發生器,並了解對其性能至關重要的各項參數。
13 查看
Keysight 可攜式訊號產生器概覽
深入了解 Keysight 可攜式類比信號產生器的主要功能與規格,其提供卓越的功率範圍、信號純度和速度。內容包括主要功能與規格、儀器入門以及應用。
訊號產生器學習歷程
關於信號發生器的導覽式影片學習之旅——從核心概念到實作示範。共 6 個學習之旅、54 支影片,涵蓋信號發生器的基礎知識與使用方法。
AI 網路
提升 AI 網路與資料中心的效能。採用 Keysight AI 解決方案,充分釋放您的 AI 資料中心的全部潛力。
Network Analysis
使用 Keysight 的全面解決方案精通網路分析。提升量測的準確性和效率。立即探索專家見解和工具!
訊號產生器基礎訓練營
優化信號發生器的性能,以提升射頻測量的精確度、信號品質及測試效率。
14 查看
訊號產生器示範日
瞭解詳情利用整合在單一裝置中的四個訊號產生器和一個內嵌式反射儀來簡化測試設定。
10 查看
任意波形產生基礎
了解任意波形發生器(AWG)的基本原理,這將有助於您更有效地測試系統。
7 查看
有效率地產生複雜波形的 4 種方法
生成用於特性分析、測試或故障排除電氣設計或系統的訊號可能既繁瑣又耗時。因此,我們的專家提出了四個想法,幫助您更有效率地生成簡單或複雜的波形。
M9484C VXG 向量信號產生器
這部影片展示 M9484C VXG 向量訊號產生器的 SDW 串流功能,並介紹 Z9500A Simulation View 軟體和 UXR 示波器。
Keysight N9310A RF Signal Generator
N9310a 快速參考資料
加速 5G 非地面網路
5G 非地面網路 (NTN) 將擴展陸基 5G 網路,為戰場通訊和服務不足地點等應用提供覆蓋。這段 40 分鐘的影片將帶您了解產業投資與技術進步的背後,包括- 衛星連結建模、5G NTN 傳播通道的實際實作 - 簡短的示範展示 Keysight 的通道建模與模擬解決方案。
MXG 信號產生器專家指南
歡迎與是德科技的工程師們一同深入探索 MXG 訊號發生器,提升您的技術能力。
網路可視性管理簡介
在本課程中,您將學習建置自己的網路可視性基礎設施的基本知識。
12 查看
充分發揮函數產生器效能的 5 個秘訣
今天的函數產生器比其前身功能更強大,但許多工程師並未意識到這些進階功能。本電子書將為您介紹五種進階波形功能,有助於改善測試並節省實驗室時間。
配置同相射頻訊號產生的 3 種策略
測試 MIMO、波束成形等多天線系統,需要一個能夠提供多個訊號並在訊號之間保持恆定相位關係的測試系統。本白皮書將協助您了解相位一致性及其重要性,並提供產生相位一致訊號的策略。
尋找感興趣的產品?