Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在本課程中,您將學習如何使用函數產生器建立、編輯和產生複雜的任意波形以進行測試。
學習:
第 1 課 - 函數產生器複雜波形產生與編輯簡介
介紹使用函數產生器產生和編輯波形的基本知識。內容涵蓋函數產生器是什麼、可產生的不同波形類型、波形的基本組成部分、如何使用函數產生器量測波形的組成部分,以及如何使用軟體工具和函數產生器內建的編輯功能來產生複雜的任意波形。本課程還包括一個實作練習,您將使用函數產生器產生弦波並量測其組成部分。
第 2 課 - 現代函數產生器的功能
現代函數產生器的功能。它涵蓋了可產生的不同波形類型、頻率和振幅範圍、上升和下降時間、工作週期、輸出阻抗以及觸發功能。本課程還討論了可用於產生和編輯波形的內建軟體工具。
第 3 課 - 建立與編輯波形
講解如何使用軟體工具和函數產生器內建的編輯功能,以產生複雜的任意波形進行測試。內容涵蓋如何從頭開始建立波形、如何編輯現有波形,以及如何儲存和載入波形。本課程亦包含實作練習,您將使用函數產生器建立自訂波形。
Lesson 4 - 建立波形播放清單
使用函數產生器建立波形播放清單。波形播放清單是可依序播放的波形集合。這對於測試電子裝置或產生音訊訊號很有用。本課程涵蓋如何建立波形播放清單、如何將波形新增至播放清單,以及如何播放播放清單。本課程還包括一個實作練習,您將在其中建立波形播放清單並在函數產生器上播放。
Lesson 5 - 函數產生器的複雜波形產生與編輯
將波形應用於實際應用。這包括測試電子裝置、建立音訊訊號,以及產生用於數位訊號處理 (DSP) 應用中的波形。本課程還涵蓋如何使用函數產生器來產生內建程式庫中未提供的波形。
型錄
波形和函數產生器解決方案
採用 Trueform 技術生成高傳真波形,以實現精準、低雜訊、低抖動的測試。
白皮書
波形產生器提升設計效率
透過彈性的 Trueform 產生器,簡化任意波形產生,以適應不斷變化的測試需求。
電子書
有效率地產生複雜波形的 4 種方法
函數產生器複雜波形產生與編輯入門。
輕鬆產生 IQ 訊號
使用 Trueform 波形產生器,透過高傳真 IQ 訊號測試通訊設計。
硬體
33622A 波形產生器,120 MHz,雙通道
33622A 採用是德科技獨有的 Trueform 技術,讓您能透過無可匹敵的功能,產生嚴苛量測所需的各種信號。
如何執行雙色測量
使用雙音調訊號產生器在實際環境中驗證設計
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?