Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、ファンクションジェネレーターを使ってテスト用の複雑な任意波形を作成、編集、生成する方法を学びます。
学び:
レッスン 1 - ファンクションジェネレーターのための複雑な波形の生成と編集入門
ファンクションジェネレーターを使った波形生成と編集の基本を紹介。ファンクションジェネレーターとは何か、生成できる波形の種類、波形の基本的な構成要素、ファンクションジェネレーターを使った波形の構成要素の測定方法、複雑な任意波形を生成するためのソフトウェアツールやファンクションジェネレーターに内蔵された編集機能の使い方について解説しています。また、レッスン 正弦波を発生させ、その成分を測定する実習も含まれています。
レッスン2 - 最新のファンクションジェネレーターの特徴
最新のファンクションジェネレーターの機能。生成可能な波形の種類、周波数と振幅の範囲、立ち上がりと立ち下がりの時間、デューティサイクル、出力インピーダンス、トリガ機能などについて説明します。またレッスン 波形の生成や編集に使用できる内蔵ソフトウェア・ツールについても説明します。
レッスン - 波形の作成と編集
ソフトウェアツールとファンクションジェネレーターに内蔵された編集機能を使用して、テスト用の複雑な任意波形を生成する方法を解説。ゼロから波形を作成する方法、既存の波形を編集する方法、波形を保存してロードする方法を説明します。またレッスンには、ファンクションジェネレーターを使ってカスタム波形を作成する実習も含まれています。
レッスン - 波形プレイリストの作成
ファンクションジェネレーターを使って波形プレイリストを作成する。波形プレイリストは、順番に再生できる波形の集まりです。電子機器のテストやオーディオ信号の作成に役立ちます。レッスン 、波形プレイリストの作成方法、プレイリストへの波形の追加方法、プレイリストの再生方法について説明します。またレッスンには、波形プレイリストを作成し、ファンクションジェネレーターで再生する実習もあります。
レッスン5 - ファンクションジェネレーターのための複雑な波形の生成と編集
波形を実世界のアプリケーションに適用します。これには、電子デバイスのテスト、オーディオ信号の作成、デジタル信号処理(DSP)アプリケーションで使用する波形の生成が含まれます。このレッスンでは、内蔵ライブラリにない波形を生成するためにファンクションジェネレータを使用する方法も説明します。
カタログ
波形・関数発生器ソリューション
Trueformテクノロジーにより高忠実度波形を生成し、精密で低ノイズ、低ジッタのテストを実現します。
ホワイトペーパー
波形発生器は設計効率を向上させます
変化するテストニーズに対応する柔軟なTrueform発生器により、任意波形作成を簡素化します。
電子書籍
複雑な波形を効率的に生成する4つの方法
ファンクションジェネレーター用の複雑な波形の生成と編集の紹介。
IQ信号生成を簡単に
Trueform波形発生器を使用して、高忠実度IQ信号で通信設計をテストします。
ハードウェア
33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル
33622Aは、キーサイト独自のTrueformテクノロジーの採用により、さまざまな種類の信号を作成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。
二色測定の実施方法
2トーン信号発生器を使用して、実環境条件下で設計を検証
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?