Choose a country or area to see content specific to your location
Bestätigen Sie Ihr Land oder Gebiet
Bitte bestätigen
Bestätigen Sie Ihr Land, um auf relevante Preise, Sonderangebote, Veranstaltungen und Kontaktinformationen.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie mit einem Funktionsgenerator komplexe Arbiträrwellenformen für Tests erstellen, bearbeiten und generieren.
Lernen:
Lektion 1 - Einführung in das Erzeugen und Bearbeiten komplexer Wellenformen für Funktionsgeneratoren
Führt in die Grundlagen der Erzeugung und Bearbeitung von Signalformen mit Hilfe von Funktionsgeneratoren ein. Es wird behandelt, was ein Funktionsgenerator ist, die verschiedenen Arten von Wellenformen, die erzeugt werden können, die grundlegenden Komponenten von Wellenformen, wie man die Komponenten von Wellenformen mit einem Funktionsgenerator misst und wie man Software-Tools und die integrierten Bearbeitungsfunktionen eines Funktionsgenerators verwendet, um komplexe beliebige Wellenformen zu erzeugen. Die Lektion beinhaltet auch eine praktische Übung, in der Sie einen Funktionsgenerator verwenden, um eine Sinuswelle zu erzeugen und ihre Komponenten zu messen.
Lektion 2 - Merkmale eines modernen Funktionsgenerators
Die Merkmale eines modernen Funktionsgenerators. Sie behandelt die verschiedenen Arten von Wellenformen, die erzeugt werden können, die Frequenz- und Amplitudenbereiche, die Anstiegs- und Abfallzeiten, das Tastverhältnis, die Ausgangsimpedanz und die Triggerfunktionen. Die Lektion behandelt auch die eingebauten Software-Tools, die zur Erzeugung und Bearbeitung von Wellenformen verwendet werden können.
Lektion 3 - Erstellen und Bearbeiten von Wellenformen
Lehrt die Verwendung von Software-Tools und der eingebauten Bearbeitungsfunktionen eines Funktionsgenerators, um komplexe Arbiträrsignale für Tests zu erzeugen. Es wird behandelt, wie man Wellenformen von Grund auf erstellt, wie man bestehende Wellenformen bearbeitet und wie man Wellenformen speichert und lädt. Die Lektion beinhaltet auch eine praktische Übung, in der Sie einen Funktionsgenerator verwenden, um eine benutzerdefinierte Wellenform zu erstellen.
Lektion 4 - Erstellen einer Wellenform-Wiedergabeliste
Erstellen Sie eine Wellenform-Wiedergabeliste mit einem Funktionsgenerator. Eine Wellenform-Wiedergabeliste ist eine Sammlung von Wellenformen, die nacheinander wiedergegeben werden können. Dies kann nützlich sein, um elektronische Geräte zu testen oder Audiosignale zu erzeugen. Die Lektion behandelt die Erstellung einer Wellenform-Wiedergabeliste, das Hinzufügen von Wellenformen zu einer Wiedergabeliste und das Abspielen einer Wiedergabeliste. Die Lektion beinhaltet auch eine praktische Übung, in der Sie eine Wellenform-Wiedergabeliste erstellen und diese auf einem Funktionsgenerator abspielen.
Lektion 5 - Erzeugen und Bearbeiten komplexer Wellenformen für Funktionsgeneratoren
Anwendung von Wellenformen auf reale Anwendungen. Dazu gehören das Testen elektronischer Geräte, das Erzeugen von Audiosignalen und das Generieren von Wellenformen zur Verwendung in digitalen Signalverarbeitungsanwendungen (DSP). Die Lektion behandelt auch die Verwendung von Funktionsgeneratoren, um Wellenformen zu erzeugen, die in der integrierten Bibliothek nicht verfügbar sind.
Kataloge
Lösungen für Wellenform- und Funktionsgeneratoren
Mit der Trueform-Technologie lassen sich hochpräzise Wellenformen erzeugen, die für genaue, rauscharme und jitterarme Tests geeignet sind.
White Paper
Wellenformgeneratoren erhöhen die Entwurfseffizienz
Vereinfachen Sie die Erzeugung beliebiger Wellenformen mit flexiblen Trueform-Generatoren, die sich an wechselnde Testanforderungen anpassen.
eBooks
4 Wege zur effizienten Generierung komplexer Wellenformen
Einführung in die Erzeugung und Bearbeitung komplexer Wellenformen für Funktionsgeneratoren.
IQ-Signalerzeugung leicht gemacht
Testen Sie Kommunikationsdesigns mit hochpräzisen IQ-Signalen unter Verwendung von Trueform-Wellenformgeneratoren.
Hardware
33622A Wellenformgenerator, 120 MHz, 2 Kanäle
Das 33622A ist mit der exklusiven Trueform-Technologie von Keysight ausgestattet, die unübertroffene Möglichkeiten zur Erzeugung eines vollständigen Signalbereichs für Ihre anspruchsvollsten Messungen bietet.
So führen Sie Zweitonmessungen durch
Validierung von Designs unter realen Bedingungen mit einem Zweiton-Signalgenerator
Zugang zu Premium-Inhalten erlangen
Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.
Können wir Ihnen behilflich sein?