Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
與是德科技工程師一同深入探討功率放大器與多埠接收器測試,提升您的專業技能。本課程將透過實際示範與指導,帶領您了解 DUT 匹配校正、共存測試、波束成形以及 MIMO 空間多工,讓您今天就能應用於實驗室中。課程結束後,您將能運用 Keysight MXG 訊號產生器的強大功能,加速並簡化您的測試流程。
學習:
本課程非常適合 RF 開發工程師,或任何希望深入了解訊號產生器的人員。
網路研討會
第 1 課 - 訊號產生器展示日簡介
探索 Keysight MXG 訊號產生器如何加速 RF 測試。
Lesson 2 - MXG 訊號產生器功能
了解 MXG 的 DDS 架構如何提升訊號品質,超越傳統向量訊號產生器。
課程 3 - 功率放大器示範
深入瞭解如何使用 Keysight MXG 的內嵌式反射計進行 DUT 匹配校正和夾具去嵌入,以實現快速、精確的射頻測試。
第 4 課 - 多埠接收測試示範
觀看 Keysight MXG 的多通道展示,了解其如何在真實世界條件下執行阻塞、共存和載波聚合測試。
第 5 課 - 具有相位相干輸出的多端口接收測試
使用 Keysight MXG 產生適用於相列陣列與 MIMO 測試的相位同調、時間對齊訊號。
白皮書
多通道射頻系統測試——第一部分
深入了解多通道 RF 系統的測試訊號要求,以及如何設定儀器以達到精確同步。
多通道射頻系統的測試——第 2 部分
了解如何以精確的相位控制測試多天線 RF 系統,以確保準確的訊號產生與分析。
第 6 課 - 信號產生器示範日問答
觀看 Keysight MXG 的問答環節:改善 EVM、MIMO 的相位同調性、波束成形以及最佳化射頻測試效率。
第 7 課 - 信號分析儀概述
觀看 Keysight X 系列分析儀(從 CXA 到 UXA)如何透過高達 4 GHz 頻寬和智慧連線功能,簡化射頻測試。
訊號產生器指南:奠定穩固的射頻基礎
在本白皮書中了解訊號產生器如何降低不確定性、確保準確度並提升測試效率。
硬體
N5186A MXG向量訊號產生器
精巧的多通道向量訊號產生器,能夠產生高達 8.5 GHz 的訊號,每個通道的調變頻寬為 1 GHz。
如何解除嵌入式燈具並修正錯配錯誤
使用訊號產生器對測試治具進行去嵌與匹配校正
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?