Signalgenerator-Demotag
  • Bootcamp
  • 10 Elemente

Nehmen Sie an diesem Kurs mit Keysight-Ingenieuren teil und erweitern Sie Ihre Kenntnisse im Bereich der Leistungsverstärker- und Mehrportempfängerprüfung. Wir führen Sie durch die Themen Prüflingsanpassung, Koexistenzprüfung, Beamforming und MIMO-Spatial-Multiplexing. Anhand von Demonstrationen und praktischen Anleitungen können Sie das Gelernte direkt in Ihrem Labor anwenden. Nach Abschluss des Kurses werden Sie Ihre Tests mit den MXG-Signalgeneratoren von Keysight beschleunigen und optimieren können.

Lernen:

  • Wie man die Anpassungskorrektur von Leistungsverstärkern mithilfe des im Signalgenerator integrierten Reflektometers beschleunigen kann – wodurch ein Prozess, der zuvor Stunden dauerte, auf Minuten verkürzt wird.
  • Optimieren Sie Koexistenztests, Beamforming und MIMO-Spatial-Multiplexing mit einem 4-Port-Signalgenerator.
  • DUT-Anpassungskorrektur.

Dieser Kurs ist ideal für RF-Entwicklungsingenieure oder alle, die ein tieferes Verständnis von Signalgeneratoren erlangen möchten.

Lektionen