Journée de démonstration d'un générateur de signaux
  • Bootcamp
  • 10 éléments

Rejoignez les ingénieurs de Keysight pour une formation approfondie et pratique consacrée aux tests des amplificateurs de puissance et des récepteurs multiports. Cette formation vous permettra de découvrir la correction d’adaptation du dispositif sous test (DUT), les tests de coexistence, la formation de faisceaux et le multiplexage spatial MIMO, grâce à des démonstrations et des conseils que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd’hui dans votre laboratoire. À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’accélérer et de rationaliser vos tests grâce aux fonctionnalités des générateurs de signaux MXG de Keysight.

Apprendre :

  • Comment accélérer la correction de l'adaptation des amplificateurs de puissance grâce au réflectomètre intégré au générateur de signaux - en transformant en quelques minutes un processus qui prenait auparavant des heures.
  • Rationalisez les tests de coexistence, la formation de faisceaux et le multiplexage spatial MIMO avec un générateur de signaux à 4 ports.
  • Correction de la concordance de l'objet sous test.

Ce cours est idéal pour les ingénieurs en développement RF ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances sur les générateurs de signaux.

Leçons