Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
加入 Keysight 工程師的行列,進行一場關於信號產生器基礎與效能最佳化的技能提升深度培訓。本訓練營透過示範與逐步指導,帶領您了解關鍵規格、測量技術與實務考量,您可以立即將這些內容應用於您的實驗室中。在此訓練營結束時,您將能夠選擇、設定並驗證信號產生器,以實現精確、可靠且可隨時用於應用的信號。
學習:
此訓練營非常適合 RF、微波與通訊測試工程師,或任何希望更深入了解信號產生器效能、測量技術與選擇策略的人員。
第 1 課 — 奠定穩固的射頻基礎
介紹信號產生器的基礎知識,包含其定義、運作原理以及市面上不同類型的信號產生器。本課程亦探討信號產生器中頻率與振幅準確度的重要性,以及可能影響這些參數的不同因素。
第 2 課 - 展現真正的表現
了解信號產生器效能對於確保測試結果準確度的重要性。涵蓋的關鍵參數包括頻率與振幅準確度、頻譜純度以及調變品質。本課程同時提供實際範例,說明這些參數如何影響受測裝置的效能。
第 3 課 - 什麼是訊號產生器?
複習信號產生器的基本概念及其應用。本課程首先定義信號產生器是什麼以及它的運作原理。接著探討不同類型的信號產生器,包含任意波形產生器、函數產生器和脈衝產生器。本課程亦涵蓋用於表徵信號產生器的關鍵參數,例如頻率範圍、振幅範圍與輸出功率。
應用說明
如何將射頻訊號產生中的量測不確定度降至最低
測試設備可表徵設計性能,並驗證待測裝置是否如預期般運作。為確保測試成效,測試設備的性能必須優於待測裝置。將歸因於測試設備的量測不確定度降至最低,需要仔細考量測試平台中的所有元件。
白皮書
《信號發生器必備指南》——紮實的射頻基礎
關於射頻信號產生器系列課程(共兩部分)的第一部分。深入了解信號產生器的基本規格。
第 4 課 - 輸出功率
了解信號產生器的輸出功率及其量測方式。涵蓋的關鍵參數包括峰值輸出功率、平均輸出功率和連續波輸出功率。本課程並提供這些參數如何在不同應用中使用的實際範例。
第 5 課 - 頻率與振幅的精確度
探索訊號產生器中頻率和振幅準確度的重要性及其量測方式。所涵蓋的關鍵參數包括絕對頻率準確度、相對頻率準確度、振幅準確度和振幅穩定性。本課程還提供這些參數如何影響待測裝置性能的實際範例。
型錄
訊號分析解決方案
5G 通道模擬。
第 6 課 - 光譜純度
檢視頻譜純度在信號產生器中的重要性及其量測方式。頻譜純度是用來衡量信號中不含非預期頻率程度的指標。本課程提供實際範例,說明頻譜純度如何影響受測裝置的效能。
第 7 課 - 調變品質
涵蓋調變品質在信號產生器中的重要性及其量測方式。涵蓋的關鍵參數包含信號雜訊比 (SNR)、混附發射和諧波失真。本課程並提供實際範例,說明這些參數如何影響受測裝置的效能。
第 8 課 - 測量與速度
探討量測信號產生器輸出之不同方法,以及信號產生器的速度如何影響量測過程。涵蓋的關鍵參數包含解析度、準確度與速度。本課程並提供這些參數如何在不同應用中使用的實際範例。
第 9 課 - 失真表現
複習信號產生器中可能發生的不同類型失真及其量測方式。涵蓋的關鍵失真類型包含振幅失真、頻率失真和相位失真。本課程並提供這些失真類型如何影響受測裝置效能的實際範例。
第 10 課 - 建立值得信賴的表現
探討信號產生器校驗的重要性,以及如何利用它來確保測試結果的準確度。本課程亦涵蓋可在信號產生器上執行的不同校驗類型,例如頻率校驗、振幅校驗和調變校驗。
硬體
N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz
N5182B MXG X 系列射頻向量高效能信號產生器經過精密調整,已成為研發必備的標準發射器,具有 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍。 使用 Signal Studio 軟體即時模擬真實世界的信號。
如何執行雙色測量
使用雙音調訊號產生器在實際環境中驗證設計
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?