Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
歡迎加入 Keysight 工程師團隊,探索訊號產生器最佳化的最佳實踐。他們將引導您了解最新標準和新興工程挑戰,並提供獨到見解,協助您保持領先。完成此訓練營後,您將學習訊號產生器最佳化的一些最佳實踐,以及如何應對 RF 測試的複雜性。
學習:
此訓練營非常適合 RF 工程師或任何希望深入瞭解訊號產生器最佳化和 RF 測試的人。
第 1 課 - 射頻環境與測試最佳化簡介
提供 RF 領域概觀以及測試 RF 元件所面臨的挑戰。本課程涵蓋 RF 訊號類型、RF 測試標準以及訊號產生器最佳化技術等主題。
第 2 課 - 提高振幅準確度
學習提升信號產生器振幅準確度的方法,例如平坦度修正、外部準位調整,以及誤差修正演算法的使用。
白皮書
運用新一代信號發生器提升幅度精度
了解振幅準確度如何影響信號產生器的頻率掃描能力。閱讀本白皮書,探索如何利用新一代信號產生器來改善振幅準確度。
應用說明
最佳化您的信號產生器 9 項最佳實務 – 第 1 部分
深入了解信號產生器的功能並應用最佳實務,以進行準確、一致的 RF 量測,進而最佳化信號產生器的效能。
課程 3 - 優化寬頻訊號性能與切換速度
強化寬頻信號效能與切換速度,以實現更準確的 RF 測試。
使用是德科技矢量網路分析儀 (VNA) 進行高精度 EVM 測量
學習在調變激發條件下特性化功率放大器非線性特性的創新方法。
最佳化您的信號產生器 9 項最佳實務 – 第 2 部分
針對嚴苛的 RF 測試應用,強化寬頻信號效能、切換速度與相位雜訊特性。
第 4 課 - 最佳化訊號產生器的相位雜訊特性
了解如何透過相位雜訊量測、相位雜訊來源以及相位雜訊補償技術的使用,來最佳化信號產生器的相位雜訊曲線。
了解訊號產生中的相位噪聲需求與選擇
掌握相位雜訊基本原理,並評估用於最佳化 RF 信號效能的信號產生器技術。
第 5 課 - 數位無線電接收器測試
進一步了解 IQ 調變器、低雜訊放大器,以及濾波器搭配降頻器對接收器測試的影響。
第 6 課 - 接收器測試基礎
深入了解受測裝置(DUT)如何影響資料傳輸。
接收器測試:克服五大基本挑戰
瞭解詳情解決無線接收器開發中的五大基本挑戰。
第 7 課 - 了解性能對接收器測試的影響
探索信號產生器在 RF 設計、產線測試與疑難排解工作流程中的應用。
運用接收器測試來提升汽車網路效能
測試車用網路元件以預防干擾,並確保可靠的資料傳輸。
硬體
N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz
N5182B MXG X 系列射頻向量高效能信號產生器經過精密調整,已成為研發必備的標準發射器,具有 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍。 使用 Signal Studio 軟體即時模擬真實世界的信號。
如何執行5G通道探測測量
採用寬頻相關技術執行精確的5G通道探測測量
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?