Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技CyPerf 真正的雲原生應用程式與安全測試解決方案,能於實體與雲端環境中重現真實的用戶及網路工作負載。其具備彈性擴展能力——每秒可支援數百萬用戶與連線——並能驗證現代分散式基礎架構(如安全存取服務邊緣 (SASE)、零信任網路存取 (ZTNA) 及混合架構)的效能與安全性。CyPerf 模擬加密流量、VPN 及真實應用程式行為,在大規模環境下提供具實質意義的洞察。立即索取熱門配置方案報價。需要選型協助?請參閱以下資源。
大規模模擬 SSL、TLS 及 IPsec 流量,以驗證安全控制措施並提升對加密環境的可視性。
原生運行於公有雲、私有雲或混合雲環境,實現跨分散式架構的效能與安全性驗證。
支援針對 SASE、零信任、SD-WAN 及 VPN 情境的測試,以確保在實際環境中具備韌性。
提供可隨網路擴展而擴充的彈性效能測試,實現從實驗室到生產環境的一致性驗證。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
模擬真實用戶行為需要生成不僅反映協議層活動,更涵蓋應用層操作的流量——例如存取服務、下載檔案或啟動視訊通話。CyPerf 工具CyPerf 豐富的應用程式流量庫(HTTP/S、DNS、VoIP、Office 365、Zoom等),並允許您透過自訂速率、會話時長、有效載荷大小及加密協議來配置流量模式。 此外,流量可分散至地理上分散的測試終端點,模擬不同地區使用者存取雲端託管應用程式的場景。此模擬機制有助評估網路在真實負載條件下處理並發連線、延遲敏感任務及加密流量的效能表現。
驗證零信任架構需證明最低權限存取、區隔化及檢測政策能貫徹執行於所有使用者、裝置與應用程式。零信任測試解決方案透過在信任邊界兩側(例如分支機構與雲端區域之間,或使用者與微服務之間)部署代理程式,並模擬多種存取情境來達成此目標。 該方案模擬允許與拒絕的流量,採用加密協定(TLS 1.2/1.3),並包含基於角色的流量路徑以測試認證機制與政策執行。後續報告將詳述政策失敗的發生點與原因,包括封包遭丟棄或加密失效的情況,以及建立安全連線所需的時間。此機制使團隊能精準定位零信任架構中的錯誤配置或防護盲點。
要衡量安全執行的效能成本,您需要透過網路路徑產生受控流量,並比較部署與未部署安全設備時的基準指標。零信任測試解決方案透過在L2至L7層創建高度可重複的流量(包含加密會話),對防火牆、安全網頁閘道、入侵偵測/防禦系統及雲原生服務進行壓力測試。 該方案記錄細粒度指標,如吞吐量、延遲、抖動、封包遺失率及連線建立時間。工程師可據此分析SSL檢測、應用程式過濾或深度封包檢測在實際負載下對終端使用者體驗的影響,從而實現以數據驅動的安全策略調校,同時確保性能目標不受影響。
SASE與SD-WAN架構高度依賴策略驅動路由、加密隧道、動態路徑選擇及雲端檢測機制,所有功能皆須在多變的網路環境中進行驗證。CyPerf 高效能模擬工具CyPerf 分散式代理程式部署,可將流量產生器配置於分支機構、雲端閘道及核心節點。 這些代理程式能發起特定應用程式流量,同時在各類隧道(如 IPSec、GRE、SSL VPN)及故障轉移或效能衰退情境下進行性能測量。它們還能模擬安全情境,例如未受管裝置的存取嘗試或連線受限 SaaS 應用程式的行為,協助團隊驗證動態策略執行、身分基礎分段及效能 SLA 是否在整個 SASE 或 SD-WAN 架構中持續符合要求。