Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
Keysight CyPerf
Keysight CyPerf 是一款可即時擴充的雲端原生軟體測試解決方案,可在各種實體和雲端環境中重現真實工作負載的各個層面。
SmartNIC 效能與 CyPerf
在各種實體、虛擬雲端或容器 SmartNIC 操作的環境中部署 CyPerf 的輕量級代理程式。
Keysight CyPerf 入門
SASE、零信任和雲端遷移的現代趨勢為網路和安全架構的性能、可擴展性和威脅防護帶來了巨大的未知數。隨著網路發展為更具成本效益和彈性的異地基礎設施,了解此類分散式網路的安全態勢並找出性能瓶頸,是為終端使用者提供一致的體驗品質和安全性的關鍵。Keysight 的 CyPerf 是業界首款基於代理的測試解決方案,可在各種實體和雲端環境中重現真實工作負載的各個方面,以提供有關終端使用者體驗、網路安全態勢和分散式網路性能瓶頸的深入分析。測試代理同時透過 SASE 解決方案發送應用程式和攻擊流量,以驗證您的 SASE 產品的安全效能及其對流量性能的影響。觀看此影片,了解 CyPerf 在這種高度分散、不可預測的環境中工作時可提供的深入分析。
CyPerf + Keysight Eggplant
使用先進的流量模擬和自動化測試工具,自動化並驗證安全儲存實務,以符合 CMMC 要求。
CyPerf 夾具 5
展示 CyPerf 的簡短影片
CyPerf 夾具 4
CyPerf 夾具 2
CyPerf 夾具 6
CyPerf 夾具 3
CyPerf 夾具 1
示範 CyPerf 軟體的簡短影片
Keysight CyPerf 簡介
雲端基礎設施具有高度彈性、可擴展性,並且比傳統的內部部署基礎設施更具動態性。為了驗證這些環境中的安全有效性和效能瓶頸,測試解決方案也必須考量雲端的特性。Keysight 全新的 CyPerf 解決了這項挑戰。
CyPerf:零信任測試
探索 Keysight CyPerf 如何驗證零信任網路實作。觀看 Keysight 安全解決方案副總裁 Scott Register 操作該工具的介面並執行範例測試計畫。
使用 CyPerf 測試分散式網路的性能和安全性
現今的分散式雲端要求安全裝置在零信任網路中運作。了解 CyPerf 如何驗證端對端零信任架構的應用程式效能和安全效力。
使用 Keysight CyPerf 測試 ZTNA 防火牆
本示範展示 Keysight CyPerf 如何透過模擬三種使用者群組(合法、受限和惡意)來測試啟用 ZTNA 的防火牆。該影片強調了防火牆對不同存取嘗試的回應,驗證了最小權限存取策略。
了解最新的 CyPerf 功能
Keysight CyPerf 是業界首款雲端原生網路應用和安全測試解決方案,其輕量型代理程式部署在各種實體、雲端和容器化環境中,可提供前所未有的洞察力,協助您了解終端使用者體驗、安全狀態和效能瓶頸。CyPerf 透過大規模真實地模擬動態應用流量、使用者行為和威脅向量,驗證混合式網路、安全裝置和服務,以實現更可靠的部署。
技術聯盟透過 CyPerf 驗證下一代 DDoS 防禦工具
當 CENGN 需要驗證一款進階 DDoS 緩解工具時,他們需要一個同樣進階的測試工具來將其推向極限。他們在 Keysight 的 CyPerf 中找到了完美的搭配。
CyPerf 攻擊:模擬攻擊與漏洞概覽
本文探討了 CyPerf 中可用的各種攻擊類別,提供了具體範例,並深入探討了每個類別。
CyPerf 持續轉型應用程式與安全性測試
超越網路:CyPerf 中的非 HTTP 攻擊
本文概述了 CyPerf 的非 HTTP 攻擊,並透過 Redis、FortiSIEM、Zimbra 和 Samba 漏洞的實際擷取資料,展示了它們如何測試超越網網路層級的安全裝置。
使用 CyPerf 進行 AI LLM API 攔截防護欄驗證
本部落格介紹 AI LLM API 攔截解決方案,以及如何使用 Keysight CyPerf 等現代企業網路測試工具來驗證其對抗攻擊的效能。
尋找感興趣的產品?