Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
キーサイト CyPerfの紹介
クラウドインフラストラクチャは、高い回復力と柔軟性を備え、従来のオンプレミスインフラストラクチャよりもはるかに動的です。これらの環境におけるセキュリティの有効性とパフォーマンスのボトルネックを検証するためには、テストソリューションもクラウドの特性に対応する必要があります。キーサイトの新しいCyPerfがこの課題を解決します。
Keysight CyPerfのご紹介
クラウドの基盤は高度なレジリエンスと弾力性を備えており、従来のオンプレミスの基盤よりもはるかに動的です。こうした環境におけるセキュリティの有効性やパフォーマンスのボトルネックを検証するためには、テストソリューションもクラウドの特性に対応している必要があります。キーサイトの新しいCyPerfは、この課題を解決します。
レイヤー4-7ネットワークテスト製品
ネットワーク・エミュレーション、トラフィック生成、プロトコル解析、セキュリティ・テストを提供し、ネットワークパフォーマンスの問題やセキュリティの脆弱性を特定します。
レイヤ2-3ネットワークテスト製品
キーサイトのレイヤー2-3ネットワークテスト製品は、トラフィック生成、障害エミュレーション、プロトコル解析により、ネットワーク機器およびアプリケーションの機能および性能を検証および最適化します。
キーサイト CyPerf
Keysight CyPerfは、さまざまな物理環境およびクラウド環境にわたって、現実的なワークロードのあらゆる側面を再現する、即座にスケーラブルなクラウドネイティブソフトウェアテストソリューションです。
SmartNICの有効性とCyPerf
CyPerfの軽量エージェントを、様々な物理環境、仮想クラウド環境、またはコンテナSmartNICが動作する環境に展開します。
SASE、ゼロトラスト、クラウド移行という現代のトレンドは、ネットワークおよびセキュリティアーキテクチャのパフォーマンス、スケーラビリティ、脅威保護に大きな未知の要素をもたらしています。ネットワークがより費用対効果が高く、弾力性のあるオフプレミスインフラストラクチャへと進化するにつれて、そのような分散型ネットワークのセキュリティ体制を理解し、パフォーマンスのボトルネックを特定することが、エンドユーザーに一貫したエクスペリエンス品質とセキュリティを提供する鍵となります。キーサイトのCyPerfは、業界初のエージェントベースのテストソリューションであり、さまざまな物理環境およびクラウド環境で現実的なワークロードのあらゆる側面を再現し、エンドユーザーエクスペリエンス、サイバーセキュリティ体制、分散型ネットワークのパフォーマンスボトルネックに関する洞察を提供します。テストエージェントは、SASEソリューションを介してアプリケーションと攻撃トラフィックを同時に送信し、SASE製品のセキュリティ有効性とトラフィックパフォーマンスへの影響を検証します。このビデオを見て、CyPerfがこのような高度に分散された予測不可能な環境で作業する際に提供できる洞察を理解してください。
CyPerf + キーサイト Eggplant
高度なトラフィックシミュレーションおよび自動テストツールを使用して、CMMC要件を満たす安全なストレージプラクティスを自動化および検証します。
CyPerf Clip 5
CyPerfを紹介する短いクリップ
CyPerf Clip 4
CyPerf Clip 3
CyPerf Clip 2
CyPerf Clip 6
CyPerf Clip 1
CyPerfソフトウェアをデモンストレーションする短いクリップ
CyPerf: ゼロトラストテスト
キーサイトのCyPerfがゼロトラストネットワークの実装をどのように検証できるかをご覧ください。キーサイトのセキュリティソリューション担当VPであるスコット・レジスターが、ツールのインターフェースを操作し、サンプルテストプランを実行する様子をご覧ください。
CyPerfによる分散型ネットワークのパフォーマンスとセキュリティのテスト
今日の分散型クラウドは、セキュリティデバイスがゼロトラストネットワークで機能することを要求します。CyPerfがエンドツーエンドのゼロトラストアーキテクチャのアプリケーションパフォーマンスとセキュリティ有効性をどのように検証するかをご覧ください。
キーサイト CyPerfによるZTNAファイアウォールのテスト
このデモでは、キーサイトCyPerfがZTNA対応ファイアウォールを、正当なユーザー、制限されたユーザー、悪意のあるユーザーの3つのユーザーグループをエミュレートしてテストする方法を紹介します。このビデオは、さまざまなアクセス試行に対するファイアウォールの応答を強調し、最小特権アクセスポリシーを検証します。
技術コンソーシアムがCyPerfで次世代DDoS防御ツールを実証
CENGNが高度なDDoS緩和ツールを検証する必要があった際、その限界を押し広げるために、同等に高度なテストツールを必要としていました。彼らはキーサイトのCyPerfに完璧なソリューションを見出しました。
最新のCyPerfの機能と性能をご覧ください
キーサイトのCyPerfは、業界初のクラウドネイティブなネットワークアプリケーションおよびセキュリティテストソリューションであり、さまざまな物理、クラウド、コンテナ環境に軽量エージェントを展開し、エンドユーザーエクスペリエンス、セキュリティ態勢、およびパフォーマンスのボトルネックに関する前例のない洞察を提供します。動的なアプリケーショントラフィック、ユーザー行動、および脅威ベクトルを大規模に現実的にモデル化することで、CyPerfはハイブリッドネットワーク、セキュリティデバイス、およびサービスを検証し、より確実な展開を可能にします。
何をお探しですか?