這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
開啟瀏覽器cookie以提升網站功能與效能。
Here's the page we think you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
功率錶和功率感測器
單和雙通道功率錶、功率感測器、微波計頻器/功率錶...

是德科技功率錶可和各種不同類型的感測器(連續波、平均和峰值和平均)一同操作,覆蓋寬廣的頻率和功率範圍,以準確地量測射頻和微波信號功率。應用程式包括測試通訊基地台發射器、蜂巢式電話、雷達系統設備和更多其他的輸出功率。
瞭解如何選擇適當的功率錶和功率感測器:《功率錶和感測器選購指南》
最近,是德科技被微波和射頻的讀者們選為 2013 年度『最佳社群媒體供應商』的冠軍。這份榮耀代表那些在業界致力於為工程師們提供他們所需的年度關鍵資訊。
Find the series That's Right for You

Keysight 8480系列功率感測器
Keysight 8480系列功率感測器可搭配EPM系列、EPM-P系列、70100A及E1416A功率錶使用,範圍從 -70到 +44 dBm,最高可達100 kHz。

E 系列 CW 電源感測器
E-series CW power sensors operate with the EPM, EPM-P and P-series power meters

Agailent E9300 平均電源感測器
E 系列的 E9300 平均電源感測器是專為與 EPM 及 EPM-P 系列功率計使用所設計,其在 9 MHz 至 24 GHz、-60 至 +44 dBm 下運作。

Keysight E9320 Peak and Average Power Sensors
E9320 peak and average power sensors operates with the EPM-P series and P-Series power meters

EPM 和 EPM-P 系列功率錶
EPM 功率錶提供 CW 和平均功率量測。EPM-P 功率錶提供峰值、平均、峰值-平均比及時閘功率量測。

Keysight N8480 系列功率感應器
Keysight N8480系列功率感應器是是德最新的熱耦感應器,具有良好的量測準確度、可重複性和線性度。
查看所有系列
Featured Resources
Want help or have questions?