探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 93 個)

E 系列平均功率感測器的影像
E 系列平均功率感測器
型號
E9301B

E9301B 功率感測器可在 10 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍、-30 至 +44 dBm(74 dB 的動態範圍)的功率範圍內,量測平均功率。

E 系列平均功率感測器的影像
E 系列平均功率感測器
型號
E9304A

E9304A 功率感測器可在 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍,以及 -60 至 +20 dBm 的功率範圍內,量測平均功率。 此感測器是執行特低頻(VLF)功率量測的理想選擇。

圖片:熱電偶功率感測器
熱電偶功率感測器
型號
N8488A

N8488A 功率感測器在 Keysight 提供的 N8480 系列功率感測器中,具有最寬的頻率範圍。

熱耦功率感應器的圖片
熱耦功率感應器
型號
N8481H

N8480 系列功率感測器是 8480 系列功率感測器的替代解決方案。

波導功率感測器 的圖片
波導功率感測器
型號
E8486A

E8486A 採用 WR-12 法蘭連接器設計,可在 E 頻段頻率範圍內進行精確的直接波導量測,並與大多數 Keysight 功率計相容。

雙鎖定連接套件的影像
雙鎖連接套件
型號
DAQA194A

搭配 DAQA191A 2U 雙凸緣套件使用,可並排安裝兩台 Keysight System II 儀器。

10 MHz 至 18 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器影像
10 MHz 至 18 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器
型號
U2052XA

Keysight U2052XA 是一款快速、準確且寬動態範圍的 10 MHz – 18 GHz USB 平均功率感測器。

Image of  二極體功率感測器
二極體功率感測器
型號
8485D

Keysight 8485D 二極體功率感測器可在 50 MHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍,以及 -70 至 -20 dBm(50 dB 的動態範圍)的功率範圍內,量測平均功率。

被動式探棒,10:1,500 MHz,1.3 m 影像
被動式探棒,10:1,500 MHz,1.3 m
型號
N2873A

Keysight N2873A 被動式探棒提供直流至 500 MHz 的頻率範圍和 10:1 的衰減係數,可滿足各種量測需求。 具備直徑僅 2.5 mm 的小型探針和低輸入電容,方便您進行各種一般探量。

10 MHz 至 18 GHz USB 功率感測器影像
10 MHz 至 18 GHz USB 功率感測器
型號
U2000A

U2000 系列 USB 平均功率感測器支援隨插即用的 USB 連接,您無需另外使用單獨的功率錶,便可快速輕鬆地完成設定。

Image of  二極體功率感測器
二極體功率感測器
型號
8487D

Keysight 8487D 二極體功率感測器可在 50 MHz 至 50 GHz 的頻率範圍、 -70 至 -20 dBm 的功率範圍(50 dB 的動態範圍)量測平均功率。

Image of  功率感測器
功率感測器
型號
8483A

Keysight 8483A 二極體功率感測器可在 100 kHz 至 2 GHz 的頻率範圍、 -30 至 +20 dBm 的功率範圍(50 dB 動態範圍)量測平均功率。

全部清除