Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O sensor de potência E9301B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 a +44 dBm (faixa dinâmica de 74 dB).
O sensor de potência E9301B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 a +44 dBm (faixa dinâmica de 74 dB).
E9301B
O sensor de potência E9301B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 a +44 dBm (faixa dinâmica de 74 dB).
O sensor de potência E9304A mede a potência média na faixa de frequência de 9 kHz a 6 GHz e na faixa de potência de -60 a +20 dBm. Este sensor é ideal para medições de potência em frequências muito baixas (VLF).
O sensor de potência E9304A mede a potência média na faixa de frequência de 9 kHz a 6 GHz e na faixa de potência de -60 a +20 dBm. Este sensor é ideal para medições de potência em frequências muito baixas (VLF).
E9304A
O sensor de potência E9304A mede a potência média na faixa de frequência de 9 kHz a 6 GHz e na faixa de potência de -60 a +20 dBm. Este sensor é ideal para medições de potência em frequências muito baixas (VLF).
O sensor de potência N8488A possui a mais ampla faixa de frequência entre os sensores de potência N8480 oferecidos pela Keysight.
O sensor de potência N8488A possui a mais ampla faixa de frequência entre os sensores de potência N8480 oferecidos pela Keysight.
N8488A
O sensor de potência N8488A possui a mais ampla faixa de frequência entre os sensores de potência N8480 oferecidos pela Keysight.
Nota: Todos os sensores de potência da série N8480 não são compatíveis com os medidores de potência 43x, E1416A e N8262A, frequencímetros 5314x e conjunto de teste de estação base E7495x. (Mais informações)
Os sensores de potência N8488A possuem a maior faixa de frequência da família de sensores de potência N8480 da Keysight. Cada um desses novos sensores permite que os usuários calibrem os sensores sem inserir manualmente os fatores de calibração no medidor de potência. Semelhante ao restante dos sensores de potência N8480, os novos sensores de potência N8488A são projetados com excelente precisão, linearidade, repetibilidade e SWR.
Não consegue encontrar o que está procurando? Experimente nossas opções especiais.

Os sensores de potência da série N8480 são as soluções de substituição para os sensores de potência da série 8480.
Os sensores de potência da série N8480 são as soluções de substituição para os sensores de potência da série 8480.
N8481H
Os sensores de potência da série N8480 são as soluções de substituição para os sensores de potência da série 8480.
Nota: A opção CFT está disponível como uma substituição ao legado dos sensores de potência da série 8480, utilizado para entrada manual do fator de calibração e compatibilidade SCPI. A opção CFT não é compatível com o 43x e outros medidores de potência obsoletos.
Nota: Todos os sensores de potência da série N8480 não são compatíveis com os medidores de potência 43x, E1416A e N8262A, frequencímetros 5314x e conjunto de teste de estação base E7495x. (Mais informações)
Os sensores de potência da série N8480 são as soluções de substituição para os sensores da série 8480. Os novos sensores de potência são integrados com recurso EEPROM, que permite aos usuários calibrar os sensores, sem inserir manualmente os fatores de calibração no medidor de potência. Em relação ao legado dos sensores de potência da série 8480, esses instrumentos apresentam enormes melhorias, tais como maior faixa dinâmica e de frequência, melhor precisão, linearidade, repetibilidade e SWR.
Não consegue encontrar o que está procurando? Experimente nossas opções especiais.

O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
U2055XA
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica U/L2050/60 X-Series da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com uma ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com uma velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite um maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
U2053XA
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica U/L2050/60 X-Series da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com uma ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com uma velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite um maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
O sensor de potência USB U2000B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
O sensor de potência USB U2000B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
U2000B
O sensor de potência USB U2000B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
Capacidade de acionamento interno e exibição de rastreamento
O acionamento interno permite o acionamento com base no envelope do sinal de burst, eliminando a necessidade de um sinal externo. A exibição do traço fornece uma visão gráfica do envelope do sinal para auxiliar na colocação do gate e na configuração do nível de acionamento. Todos os sensores de potência U2000, exceto o U2004A, possuem esses recursos.
O sensor de potência USB U2001B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
O sensor de potência USB U2001B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
U2001B
O sensor de potência USB U2001B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
Capacidade de acionamento interno e exibição de rastreamento
O acionamento interno permite o acionamento com base no envelope do sinal de burst, eliminando a necessidade de um sinal externo. A exibição do traço fornece uma visão gráfica do envelope do sinal para auxiliar na colocação do gate e na configuração do nível de acionamento. Todos os sensores de potência U2000, exceto o U2004A, possuem esses recursos.
O sensor de potência de diodo 8485D mede a potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e na faixa de potência de -70 a -20 dBm (faixa dinâmica de 50 dB).
O sensor de potência de diodo 8485D mede a potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e na faixa de potência de -70 a -20 dBm (faixa dinâmica de 50 dB).
8485D
O sensor de potência de diodo 8485D mede a potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e na faixa de potência de -70 a -20 dBm (faixa dinâmica de 50 dB).
O sensor de potência de diodo 8485D mede a potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e na faixa de potência de -70 a -20 dBm (50 dB de faixa dinâmica).
O atenuador de 30 dB 11708A da Keysight é fornecido com os sensores de potência da série 8480 com o sufixo “D”, para calibração com referência de 0 dBm e 50 MHz do medidor de potência.
Não consegue encontrar o que está procurando? Experimente nossas opções especiais.
Leia o folheto de dados

A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
U8489A
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
U8488A
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
A série U8480 é o sensor de potência termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopares da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
A série U8480 é o sensor de potência termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopares da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
U8487A
A série U8480 é o sensor de potência termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopares da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.