Sensor de potência termopar USB de CC a 120 GHz

A série U8480 é o sensor de termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade de ponta dos sensores de termopar das séries 8480/N8480 anteriores. O modelo U8489A abrange a mais ampla faixa de frequência, de corrente contínua a 120 GHz.

prod_image
  • Connector type

    1.0 mm

  • Frequency range

    DC to 120 GHz

  • Power range

    -35 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Faixa de frequência de CC a 120 GHz
  • Ampla faixa dinâmica de -35 a +20 dBm
  • Velocidade de medição mais rápida para sensor termopar, > 900 leituras por segundo (modo de execução livre/buffer rápido)
  • Power linearity of <0.6 %
  • Calibração precisa e rastreabilidade até o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA ou o Laboratório Nacional de Física (NPL)
  • Recurso de incerteza de medição em tempo real (MU) e parâmetro S, além de função de correção gama
  • Compatível com outros instrumentos Keysight e medidores de potência EPM (N1913B/14B e N1913A/14A)
  • Seu instrumento pode ser controlado sem custo adicional usando o aplicativo BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis (BV0007B). Este aplicativo simplifica a conexão e o controle do instrumento. Baixe o aplicativo BenchVue Basic Power Meter/Sensor (BV0007B). Observe que a versão básica não inclui o suporte KeysightCare e está uma revisão atrás da versão licenciada. Para acessar os recursos e o suporte mais recentes, a versão licenciada (paga) do aplicativo BenchVue Power Meter/Sensor Control and Analysis está disponível.

Realize medições até a faixa de CC

A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.

Entrada de disparador externo integrada

Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.