モデル:
U8489A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトで効率的なパワー測定
U8480シリーズは、従来の8480/N8480シリーズ熱電対センサーのクラス最高のリニアリティを維持した世界最速のUSB熱電対センサーです。U8489Aは最大周波数範囲DC~120 GHzをカバーします。
Connector type
1.0 mm
Frequency range
DC to 120 GHz
Power range
-35 to +20 dBm
Connectivity
USB
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 3,252,167
モデル:
U8489A
納期:
数量
オプション
1
パワーセンサ; USB熱電対、1 mm同軸 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間
1
コネクタ1.0mm (DCカップリング) DC-120 GHz
1
パワーセンサ・ケーブル、5フィート (1.5 m)
U8489Aは、DC~120 GHzの極めて広い周波数範囲をカバーし、ミリ波アプリケーション向けの1 mm同軸コネクタを備えています。高速かつ正確な高周波パワー測定が可能です。ミリ波ネットワーク・アナライザなどの測定器のUSBポートに接続して、測定のためのパワー校正を実行できます。
U8480シリーズ USB熱電対パワーセンサは、与えられた任意のポイントで測定の不確かさの値をリアルタイムで計算するため、手間のかかるMU計算はなく、テスト時間は短縮され、正確な測定が行えます。また、パワーの測定値と測定の不確かさの値を同時に表示することも可能です。
インピーダンス不整合による誤差やDUTとパワーセンサ間に挿入されているコンポーネントによる誤差を補正するSパラメータ/Γ補正機能により、精度が向上します。
BenchVue BV0007B パワーメータ/センサ制御/解析アプリケーションを使用すれば、PCから測定を実行できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。