Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
콤팩트하고 효율적인 전력 측정
U8480 시리즈는 기존 8480/N8480 시리즈 열전쌍 센서의 동급 최고 선형성을 손상시키지 않으면서도 세계에서 가장 빠른 USB 열전쌍 센서입니다. U8489A는 DC ~ 120 GHz의 가장 넓은 주파수 범위를 지원합니다.
Connector type
1.0 mm
Frequency range
DC to 120 GHz
Power range
-35 to +20 dBm
Connectivity
USB
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
U8489A는 1mm의 동축 커넥터를 통해 밀리미터 웨이브 애플리케이션에 가장 넓은 DC - 120 GHz 주파수 범위를 제공합니다. 따라서 고주파 전력을 신속하고 정확하게 측정할 수 있습니다. 밀리미터 웨이브 네트워크 분석기와 같은 계측기에서 USB 포트를 연결하여 측정 시 전력 보정을 수행할 수 있습니다.
이제 U8480 시리즈 USB 열전쌍 파워 센서는 이 MU를 실시간으로 어느 지점에서나 계산하여 수동 MU 계산이 필요하지 않고 테스트 시간을 단축하며 매우 정확한 측정을 제공합니다. 또한 사용자는 전력 측정과 그 측정 불확도를 동시에 표시할 수 있습니다.
S-파라미터와 감마 보정 기능으로 더 탁월한 정확도를 달성하고, 임피던스 부정합 오류뿐만 아니라 DUT와 파워 센서 사이에 삽입된 컴포넌트가 야기하는 오류도 보정합니다.
BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱을 통해 PC에서 측정을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.