Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9301B
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
E9304A
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
N8488A 전력 센서는 키사이트에서 제공하는 N8480 전력 센서 제품군 중 가장 넓은 주파수 범위를 갖습니다.
N8488A 전력 센서는 키사이트에서 제공하는 N8480 전력 센서 제품군 중 가장 넓은 주파수 범위를 갖습니다.
N8488A
N8488A 전력 센서는 키사이트에서 제공하는 N8480 전력 센서 제품군 중 가장 넓은 주파수 범위를 갖습니다.
참고: 모든 N8480 파워 센서는 키사이트 43x, E1416A, N8262A 파워 미터, 5314x 마이크로웨이브 카운터 및 E7495x 기지국 테스트 세트와 호환되지 않습니다. (자세한 내용)
N8488A 파워 센서는 키사이트가 제공하는 N8480 파워 센서 중에서 주파수 범위가 가장 넓습니다. 이 새로운 센서를 사용하면 파워 미터에 교정 팩터를 직접 입력하지 않고도 파워 센서를 교정할 수 있습니다. N8480 파워 센서의 나머지 제품들과 마찬가지로 새로운 N8488A 파워 센서는 뛰어난 정확도, 선형성, 반복성 및 SWR을 제공하도록 설계되었습니다.

N8480 시리즈 전력 센서는 8480 시리즈 전력 센서의 대체 솔루션입니다.
N8480 시리즈 전력 센서는 8480 시리즈 전력 센서의 대체 솔루션입니다.
참고: 옵션 CFT는 교정 팩터 수동 입력 및 SCPI 호환성을 고려해 설계된 레거시 8480 시리즈 파워 센서의 대체 제품으로 사용하실 수 있습니다. 옵션 CFT는 43x 및 기타 단종된 파워 미터와 호환되지 않습니다.
참고: 모든 N8480 시리즈 파워 센서는 Keysight 43x, E1416A, N8262A 파워 미터, 5314x 마이크로파 카운터 및 E7495x 기지국 테스트 세트와 호환되지 않습니다. (자세한 내용 보기)
N8480 시리즈 파워 센서는 8480 시리즈 파워 센서의 대체 솔루션입니다. 새로워진 파워 센서에는 EEPROM 기능이 통합되어 있어 사용자들은 EEPROM 기능을 통해 교정 팩터를 파워 미터에 수동으로 입력하지 않고도 파워 센서를 교정할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 레거시 8480 시리즈 파워 센서와 비교하여 보다 광범위해진 다이내믹 레인지와 주파수 범위, 개선된 정확성/선형성/반복성, 탁월한 SWR 등 엄청난 기능 개선이 이루어졌습니다.

U2055XA는 빠르고 정확하며 광대역 다이내믹 레인지를 제공하는 10 MHz – 50 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2055XA는 빠르고 정확하며 광대역 다이내믹 레인지를 제공하는 10 MHz – 50 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2055XA
U2055XA는 빠르고 정확하며 광대역 다이내믹 레인지를 제공하는 10 MHz – 50 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트테크놀로지스의 U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 전력 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26 dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 50,000 readings/sec의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 또한 내부 제로 및 교정 기능으로 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다.
키사이트 LAN 및 USB 전력 센서에 대해 자세히 알아보십시오.
DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용하여 두 개의 키사이트 System II 계측기를 나란히 장착
DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용하여 두 개의 키사이트 System II 계측기를 나란히 장착
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 나란히 결합할 것을 권장하며 다양한 깊이의 계측기를 위한 링크를 포함합니다. 이 키트는 두 개의 키사이트 System II(하프 폭, 2U 높이 - 88.1mm) 계측기를 나란히 장착하기 위해 DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 키사이트 DAQ970A, 34970A, 및 34972A 데이터 수집 시스템, 키사이트 34460A, 34461A, 34465A, 34470A 및 34420A 디지털 멀티미터 제품과 호환됩니다.
DAQ에 대한 더 자세한 정보는 데이터 수집 - DAQ 페이지를 방문하십시오.
U2000H USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000H USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000H
U2000H USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.
키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2054XA
키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트테크놀로지스의 U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 전력 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26 dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 50,000 readings/sec의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 또한 내부 제로 및 교정 기능으로 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다.
키사이트 LAN 및 USB 전력 센서에 대해 자세히 알아보십시오.
U2000B USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -30 dBm에서 +44 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000B USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -30 dBm에서 +44 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000B
U2000B USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -30 dBm에서 +44 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2001A
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.
U2001H USB 전력 센서는 10MHz에서 6GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2001H USB 전력 센서는 10MHz에서 6GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2001H
U2001H USB 전력 센서는 10MHz에서 6GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.
키사이트 U2052XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 18GHz 대역의 오실로스코프입니다. GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트 U2052XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 18GHz 대역의 오실로스코프입니다. GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2052XA
키사이트 U2052XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 18GHz 대역의 오실로스코프입니다. GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트테크놀로지스의 U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 전력 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26 dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 50,000 readings/sec의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 또한 내부 제로 및 교정 기능으로 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다.
키사이트 LAN 및 USB 전력 센서에 대해 자세히 알아보십시오.