모델:
U2001H
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
콤팩트하고 효율적인 전력 측정
U2001H USB 전력 센서는 10MHz에서 6GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Power range
-50 to +30 dBm
Connectivity
USB
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 10,627,000
모델:
U2001H
배송:
수량
옵션
1
USB 센서, 10MHz ~ 6GHz(-50dBm ~ +30dBm) | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반환 보증 - 3년. | 포함된 액세서리 보증, 3개월
1
Type-N (수) 커넥터
1
전력 센서 케이블; 5피트(1.5m)
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.