Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9301B
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
E9304A
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
N8488A power sensor has the widest frequency range among N8480 power sensors offering from Keysight.
N8488A power sensor has the widest frequency range among N8480 power sensors offering from Keysight.
N8488A
N8488A power sensor has the widest frequency range among N8480 power sensors offering from Keysight.
참고: 모든 N8480 파워 센서는 키사이트 43x, E1416A, N8262A 파워 미터, 5314x 마이크로웨이브 카운터 및 E7495x 기지국 테스트 세트와 호환되지 않습니다. (자세한 내용)
N8488A 파워 센서는 키사이트가 제공하는 N8480 파워 센서 중에서 주파수 범위가 가장 넓습니다. 이 새로운 센서를 이용하여 파워 미터에 교정 팩터를 직접 입력하지 않고 파워 센서를 교정할 수 있습니다. N8480 파워 센서의 나머지 제품들과 마찬가지로 새로운 N8488A 파워 센서는 뛰어난 정확성, 선형성, 재현성 및 SWR을 제공하도록 설계되었습니다.

N8480 Series Power Sensors are the replacement solutions for 8480 Series Power Sensors.
N8480 Series Power Sensors are the replacement solutions for 8480 Series Power Sensors.
N8481H
N8480 Series Power Sensors are the replacement solutions for 8480 Series Power Sensors.
참고: 옵션 CFT는 교정 팩터 수동 입력 및 SCPI 호환성을 고려해 설계된 레거시 8480 시리즈 파워 센서의 대체 제품으로 사용하실 수 있습니다. 옵션 CFT는 43x 및 기타 단종된 파워 미터와 호환되지 않습니다.
참고: 모든 N8480 시리즈 파워 센서는 Keysight 43x, E1416A, N8262A 파워 미터, 5314x 마이크로파 카운터 및 E7495x 기지국 테스트 세트와 호환되지 않습니다. (자세한 내용 보기)
N8480 시리즈 파워 센서는 8480 시리즈 파워 센서의 대체 솔루션입니다. 새로워진 파워 센서에는 EEPROM 기능이 통합되어 있어 사용자들은 EEPROM 기능을 통해 교정 팩터를 파워 미터에 수동으로 입력하지 않고도 파워 센서를 교정할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 레거시 8480 시리즈 파워 센서와 비교하여 보다 광범위해진 다이나믹 레인지와 주파수 범위, 개선된 정확성/선형성/반복성, 탁월한 SWR 등 엄청난 기능 개선이 이루어졌습니다.

The U2055XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 50 GHz USB average power sensor.
The U2055XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 50 GHz USB average power sensor.
U2055XA
The U2055XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 50 GHz USB average power sensor.
Accurately measure any modulated signal with the Keysight Technologies, Inc. U/L2050/60 X-Series wide dynamic range power sensors. The USB/LAN connectivity models come with a wide dynamic range, covering -70 to +26 dBm. This sensor offers very accurate and repeatable power measurements for any modulated signal and comes with a super-fast measurement speed of 50,000 readings/sec, which enables higher manufacturing throughput. Users can also save time and reduce measurement uncertainty with the internal zero and calibration function.
Learn more about Keysight LAN and USB Power Sensors
Use with the DAQA191A 2U Dual Flange Kit to mount two Keysight System II instruments side by side
Use with the DAQA191A 2U Dual Flange Kit to mount two Keysight System II instruments side by side
DAQA194A
Use with the DAQA191A 2U Dual Flange Kit to mount two Keysight System II instruments side by side
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 나란히 결합할 것을 권장하며 다양한 깊이의 계측기를 위한 링크를 포함합니다. 이 키트는 두 개의 키사이트 System II(하프 폭, 2U 높이 - 88.1mm) 계측기를 나란히 장착하기 위해 DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 키사이트 DAQ970A, 34970A, 및 34972A 데이터 수집 시스템, 키사이트 34460A, 34461A, 34465A, 34470A 및 34420A 디지털 멀티미터 제품과 호환됩니다.
DAQ에 대한 더 자세한 정보는 데이터 수집 - DAQ 페이지를 방문하십시오.
U2000H USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -50 dBm to +30 dBm.
U2000H USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -50 dBm to +30 dBm.
U2000H
U2000H USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -50 dBm to +30 dBm.
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.
The Keysight U2054XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 40 GHz USB average power sensor.
The Keysight U2054XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 40 GHz USB average power sensor.
U2054XA
The Keysight U2054XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 40 GHz USB average power sensor.
Accurately measure any modulated signal with the Keysight Technologies, Inc. U/L2050/60 X-Series wide dynamic range power sensors. The USB/LAN connectivity models come with a wide dynamic range, covering -70 to +26 dBm. This sensor offers very accurate and repeatable power measurements for any modulated signal and comes with a super-fast measurement speed of 50,000 readings/sec, which enables higher manufacturing throughput. Users can also save time and reduce measurement uncertainty with the internal zero and calibration function.
Learn more about Keysight LAN and USB Power Sensors
U2000B USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -30 dBm to +44 dBm.
U2000B USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -30 dBm to +44 dBm.
U2000B
U2000B USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -30 dBm to +44 dBm.
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2001A
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.
U2001H USB power sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 6 GHz and power range -50 dBm to +30 dBm.
U2001H USB power sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 6 GHz and power range -50 dBm to +30 dBm.
U2001H
U2001H USB power sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 6 GHz and power range -50 dBm to +30 dBm.
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.
The Keysight U2052XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 18 GHz USB average power sensor.
The Keysight U2052XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 18 GHz USB average power sensor.
U2052XA
The Keysight U2052XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 18 GHz USB average power sensor.
Accurately measure any modulated signal with the Keysight Technologies, Inc. U/L2050/60 X-Series wide dynamic range power sensors. The USB/LAN connectivity models come with a wide dynamic range, covering -70 to +26 dBm. This sensor offers very accurate and repeatable power measurements for any modulated signal and comes with a super-fast measurement speed of 50,000 readings/sec, which enables higher manufacturing throughput. Users can also save time and reduce measurement uncertainty with the internal zero and calibration function.
Learn more about Keysight LAN and USB Power Sensors