Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Der Leistungssensor E9301B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +44 dBm (74 dB Dynamikbereich).
Der Leistungssensor E9301B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +44 dBm (74 dB Dynamikbereich).
E9301B
Der Leistungssensor E9301B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +44 dBm (74 dB Dynamikbereich).
Der Leistungssensor E9304A misst die mittlere Leistung im Frequenzbereich von 9 kHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -60 bis +20 dBm. Dieser Sensor eignet sich ideal für Leistungsmessungen im sehr niedrigen Frequenzbereich (VLF).
Der Leistungssensor E9304A misst die mittlere Leistung im Frequenzbereich von 9 kHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -60 bis +20 dBm. Dieser Sensor eignet sich ideal für Leistungsmessungen im sehr niedrigen Frequenzbereich (VLF).
E9304A
Der Leistungssensor E9304A misst die mittlere Leistung im Frequenzbereich von 9 kHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -60 bis +20 dBm. Dieser Sensor eignet sich ideal für Leistungsmessungen im sehr niedrigen Frequenzbereich (VLF).
Der Leistungssensor N8488A verfügt über den breitesten Frequenzbereich aller von Keysight angebotenen N8480-Leistungssensoren.
Der Leistungssensor N8488A verfügt über den breitesten Frequenzbereich aller von Keysight angebotenen N8480-Leistungssensoren.
N8488A
Der Leistungssensor N8488A verfügt über den breitesten Frequenzbereich aller von Keysight angebotenen N8480-Leistungssensoren.
Die Leistungssensoren der Serie N8480 sind die Ersatzlösung für die Leistungssensoren der Serie 8480.
Die Leistungssensoren der Serie N8480 sind die Ersatzlösung für die Leistungssensoren der Serie 8480.
N8481H
Die Leistungssensoren der Serie N8480 sind die Ersatzlösung für die Leistungssensoren der Serie 8480.
Hinweis: Option CFT ist als Ersatz für ältere Leistungssensoren der Serie 8480 verfügbar und für die manuelle Eingabe des Kalibrierungsfaktors sowie für SCPI-Kompatibilität vorgesehen. Option CFT ist nicht kompatibel mit 43x und anderen veralteten Leistungsmessern.
Hinweis: Alle Leistungssensoren der Serie N8480 sind nicht kompatibel mit den Leistungsmessern Keysight 43x, E1416A, N8262A, den Mikrowellenzählern 5314x und dem Basisstations-Testset E7495x.
Der U2055XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz.
Der U2055XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz.
U2055XA
Der U2055XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz.
Mit den Leistungssensoren der X-Serie U/L2050/60 von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Der Hohlleiter-Leistungssensor W8486A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 75 GHz bis 110 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +20 dBm.
Der Hohlleiter-Leistungssensor W8486A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 75 GHz bis 110 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +20 dBm.
W8486A
Der Hohlleiter-Leistungssensor W8486A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 75 GHz bis 110 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +20 dBm.
Der Hohlleiter-Leistungssensor V8486A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 50 GHz bis 75 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +20 dBm.
Der Hohlleiter-Leistungssensor V8486A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 50 GHz bis 75 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +20 dBm.
V8486A
Der Hohlleiter-Leistungssensor V8486A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 50 GHz bis 75 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +20 dBm.
Der Dioden-Hohlleiter-Leistungssensor R8486D misst die mittlere Leistung und bietet ein hervorragendes Stehwellenverhältnis (SWR) zur Reduzierung von Fehlanpassungsunsicherheiten. Erfahren Sie mehr!
Der Dioden-Hohlleiter-Leistungssensor R8486D misst die mittlere Leistung und bietet ein hervorragendes Stehwellenverhältnis (SWR) zur Reduzierung von Fehlanpassungsunsicherheiten. Erfahren Sie mehr!
R8486D
Der Dioden-Hohlleiter-Leistungssensor R8486D misst die mittlere Leistung und bietet ein hervorragendes Stehwellenverhältnis (SWR) zur Reduzierung von Fehlanpassungsunsicherheiten. Erfahren Sie mehr!
Der Keysight 11708A 30 dB Dämpfungsregler wird mit Leistungssensoren der Serie 8480 mit dem Suffix "D" geliefert, zur Kalibrierung mit dem Leistungsmesser 0 dBm, 50 MHz Referenz.
Der Dioden-Wellenleiter-Leistungssensor Q8486D misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 33 GHz bis 50 GHz und im Leistungsbereich von -70 bis -20 dBm (50 dB Dynamikbereich).
Der Dioden-Wellenleiter-Leistungssensor Q8486D misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 33 GHz bis 50 GHz und im Leistungsbereich von -70 bis -20 dBm (50 dB Dynamikbereich).
Q8486D
Der Dioden-Wellenleiter-Leistungssensor Q8486D misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 33 GHz bis 50 GHz und im Leistungsbereich von -70 bis -20 dBm (50 dB Dynamikbereich).
Der Keysight 11708A 30 dB Dämpfungsregler wird mit Leistungssensoren der Serie 8480 mit dem Suffix "D" geliefert, zur Kalibrierung mit dem Leistungsmesser 0 dBm, 50 MHz Referenz.
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
U2053XA
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
Mit den Leistungssensoren der X-Serie U/L2050/60 von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Der USB-Leistungssensor U2000B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Der USB-Leistungssensor U2000B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
U2000B
Der USB-Leistungssensor U2000B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Interne Trigger- und Trace-Anzeigefunktion
Die interne Triggerung ermöglicht die Auslösung anhand der Hüllkurve des Impulssignals, wodurch ein externes Signal überflüssig wird. Die Trace-Anzeige visualisiert die Signalhüllkurve und unterstützt so die Positionierung des Gates und die Einstellung des Triggerpegels. Alle Leistungssensoren der Serie U2000, mit Ausnahme des U2004A, verfügen über diese Funktionen.
Der USB-Leistungssensor U2001B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Der USB-Leistungssensor U2001B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
U2001B
Der USB-Leistungssensor U2001B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Interne Trigger- und Trace-Anzeigefunktion
Die interne Triggerung ermöglicht die Auslösung anhand der Hüllkurve des Impulssignals, wodurch ein externes Signal überflüssig wird. Die Trace-Anzeige visualisiert die Signalhüllkurve und unterstützt so die Positionierung des Gates und die Einstellung des Triggerpegels. Alle Leistungssensoren der Serie U2000, mit Ausnahme des U2004A, verfügen über diese Funktionen.