Modelo:
U8488A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Medições de potência compactas e eficientes
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
Connector type
1.85 mm (m)
Frequency range
DC to 67 GHz
Power range
-35 to +20 dBm
Connectivity
USB
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 83.987
Modelo:
U8488A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Sensor de potência; termopar médio USB, 10 MHz-67 GHz | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia, 3 meses para acessórios incluídos | Devolução à Keysight Garantia - 3 anos.
1
Cabo do sensor de energia; 1,5 m
1
Conector 1,85 mm, (bloco DC) 10 MHz-67 GHz
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.