二極體功率感測器

Keysight 8485D 二極體功率感測器可在 50 MHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍,以及 -70 至 -20 dBm(50 dB 的動態範圍)的功率範圍內,量測平均功率。

產品影像
  • Measurement type

    Average/CW only

  • Connector type

    APC

  • Frequency range

    50 MHz to 26.5 GHz

  • Maximum power

    20 dBm (10 uW)

  • Power range

    -70 to -20 dBm

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

8485D  Diode Power Sensor
8485D Diode Power Sensor

型號:

8485D

數量

選購項目

1

功率感測器,50 MHz 至 26.5 GHz,-70 至 -20 dBm | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 返廠保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

1

平均功率,50MHz 至 26.5GHz,-70dBm 至 -20dBm,3.5mm(公頭)

焦點訊息

  • 頻率範圍為 50 MHz 至 26.5 GHz
  • -70 至 -20 dBm 的準確平均功率量測
  • 優異的駐波比 (SWR),可降低失配不確定度
  • 二極體功率感測元件
  • 精確校準並可追溯至美國國家標準與技術研究院 (NIST)
  • 相容於 EPM(N1913B/14B、N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)和 P 系列(N1911A/12A)功率錶,以及 E1416A VXI 與已停產的 70100A 和 43X 功率錶

Keysight 11708A 30 dB 衰減器隨附於帶有「D」字尾的 8480 系列功率感應器,用於以功率錶 0 dBm、50 MHz 參考進行校驗。