モデル:
8485D
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
低レベルRF測定向けの精度と感度
8487Dダイオード・パワー・センサは、50 MHz~26.5 GHzの周波数範囲、-70~-20 dBmのパワー範囲(50 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
Measurement type
Average/CW only
Connector type
APC
Frequency range
50 MHz to 26.5 GHz
Maximum power
20 dBm (10 uW)
Power range
-70 to -20 dBm
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 826,751
モデル:
8485D
納期:
数量
オプション
1
パワーセンサ、50 MHz~26.5 GHz、-70~-20 dBm | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
平均電力、50MHz~26.5GHz、-70dBm~-20dBm、3.5mm (オス)
8485Dダイオード・パワー・センサは、50 MHz~26.5 GHzの周波数レンジ、-70~-20 dBmのパワー・レンジ(50 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。
Keysight 11708A 30 dBアッテネータは、モデル番号の末尾にDのつく8480シリーズ パワー・センサに付属しています。50 MHz基準に対して0 dBmになるようにパワー・メータを校正するためのものです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。