Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのダイオードパワーセンサは、卓越した精度と高感度を提供し、低レベルRFおよびマイクロ波パワー測定に最適です。ダイオードテクノロジーにより、他のセンサタイプでは見逃す可能性のある微弱な信号を正確に検出します。最適化された定在波比 (SWR) 性能により、これらのセンサは信号反射を最小限に抑え、インピーダンス整合を改善し、測定精度を高めます。優れた温度安定性により、さまざまな環境条件下で一貫した性能を保証し、長期テストに最適です。
ダイオードセンサテクノロジーを活用して高感度を提供し、他のセンサタイプでは検出できない可能性のある低レベル信号を捕捉します。
最適化された定在波比 (SWR) 性能によりミスマッチの不確かさを最小限に抑え、信号反射を低減し、より優れたインピーダンス整合を保証します。
動作温度範囲全体でドリフトを最小限に抑え、さまざまな条件下での長期モニタリングおよびテストにおいて測定精度を維持します。
高速なセトリングタイムと高い測定速度を実現し、時間効率の良いパワー測定値を提供することで、迅速な平均化とスループットの向上を可能にします。
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz
Power range
-70 to -20 dBm
Connector type
Type-N, 2.4 mm (m)
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (10 uW)
8481D
8481Dダイオードセンサは、EPMシリーズ、EPM-Pシリーズ、70100A、E1416A、および販売終了の43Xパワーメータで操作可能。範囲は-70~-20dBm。
8481Dダイオード・パワー・センサは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジ、-70~-20 dBmのパワー・レンジ(50 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。
Keysight 11708A 30 dBアッテネータは、モデル番号の末尾にDのつく8480シリーズ パワー・センサに付属しています。50 MHz基準に対して0 dBmになるようにパワー・メータを校正するためのものです。
8487D
8487Dダイオード・パワー・センサは、50 MHz~50 GHzの周波数レンジ、-70~-20 dBmのパワー・レンジ(50 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ダイオード・パワー・センサは、ショットキー・ダイオードを使用してRF信号のパワーを検出および測定するRFセンサの一種です。広いダイナミック・レンジ、高速応答時間、コンパクトなサイズにより、平均パワー測定とピークおよび平均パワー測定の両方のアプリケーションで広く使用されています。
ダイオードセンサは、広範な周波数およびパワー範囲にわたって高精度かつリアルタイムのRFパワー測定が要求される、生産テストシステム、フィールド機器、および自動テストセットアップで一般的に使用されています。
ダイオードパワーセンサは、高速ショットキーダイオードを使用してRFエネルギーをDC電圧に変換することで動作し、広いダイナミックレンジにわたって高精度かつ高速なパワー測定を可能にします。
1. RF-DC変換
RF信号は整合負荷に結合され、1つ以上のショットキーダイオード検出器に送られます。
ダイオードはRF信号を整流し、瞬時RFエンベロープに比例するDC電圧に変換します。
2. 二乗検波領域と線形領域
低パワー範囲(通常-20 dBm未満)では、ダイオードは二乗検波領域で動作し、出力電圧は真のパワー(入力電圧の二乗)に比例します。
入力パワーが高くなると、ダイオードは線形領域に移行し、出力電圧は入力電圧により線形的に関連するようになるため、精度を維持するために補正アルゴリズムが必要となります。
3. デュアルパスアーキテクチャ
多くのキーサイトセンサは、以下の要素を組み合わせた2パスアーキテクチャを採用しています。
センサは、-60 dBmから+20 dBmまでの広いダイナミックレンジにわたって精度を維持するために、最適なパスを自動的に選択します。
4. 信号処理
DC信号はその後、以下の処理が施されます。
一貫した精度を確保するために、内部温度補償と周波数応答補正が適用されます。
以下の要件がある場合は、熱電対センサの代わりにダイオードパワーセンサを使用すべきです。
対照的に、校正ラボや、クレストファクタが非常に高い信号、あるいは未知の変調信号を測定する場合など、波形独立性と確度が重要であるときは、熱電対センサを使用します。