Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Präzision und Empfindlichkeit für HF-Messungen im niedrigen Pegelbereich
Keysight Dioden-Leistungssensoren bieten außergewöhnliche Präzision und hohe Empfindlichkeit und eignen sich ideal für die Messung niedriger HF- und Mikrowellenleistungen. Die Diodentechnologie gewährleistet die präzise Erfassung schwacher Signale, die andere Sensortypen möglicherweise nicht erfassen. Dank optimiertem Stehwellenverhältnis (SWR) minimieren diese Sensoren Signalreflexionen und verbessern die Impedanzanpassung, was die Messgenauigkeit erhöht. Ihre hervorragende Temperaturstabilität gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen und macht sie somit perfekt für Langzeittests geeignet.
Bietet eine hohe Empfindlichkeit durch Nutzung der Diodensensortechnologie, um schwache Signale zu erfassen, die andere Sensortypen möglicherweise nicht erkennen.
Minimiert die Unsicherheit durch Fehlanpassung mit optimierter Stehwellenverhältnis-Leistung (SWR), reduziert Signalreflexionen und gewährleistet eine bessere Impedanzanpassung.
Bietet minimierte Drift über den gesamten Betriebstemperaturbereich, um die Messgenauigkeit für die Langzeitüberwachung und -prüfung unter wechselnden Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Bietet kurze Einschwingzeiten und hohe Messgeschwindigkeit für zeiteffiziente Leistungsmessungen, ermöglicht eine schnelle Mittelwertbildung und einen höheren Durchsatz.
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz
Power range
-70 to -20 dBm
Connector type
Type-N, 2.4 mm (m)
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (10 uW)
8481D
Der Diodensensor 8481D ist mit den Leistungsmessern der Serien EPM, EPM-P, 70100A, E1416A und dem nicht mehr erhältlichen 43X kompatibel und arbeitet im Messbereich von -70 bis -20 dBm.
Der Keysight 11708A 30 dB Dämpfungsregler wird mit Leistungssensoren der Serie 8480 mit dem Suffix „D“ geliefert, zur Kalibrierung mit dem Leistungsmesser 0 dBm, 50 MHz Referenz.
8487D
Der Diodenleistungssensor 8487D misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 50 MHz bis 50 GHz und im Leistungsbereich von -70 bis -20 dBm (50 dB Dynamikbereich).
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Dioden-Leistungssensor ist ein HF-Sensor, der Schottky-Dioden zur Erfassung und Messung der Leistung eines HF-Signals nutzt. Aufgrund seines großen Dynamikbereichs, seiner schnellen Ansprechzeit und seiner kompakten Bauweise findet er breite Anwendung in der Leistungsmessung, sowohl von Mittelwerten als auch von Spitzenwerten.
Diodensensoren finden sich häufig in Produktionsprüfsystemen, Feldinstrumenten und automatisierten Testaufbauten, wo genaue HF-Leistungsmessungen in Echtzeit über einen breiten Frequenz- und Leistungsbereich erforderlich sind.
Diodenleistungssensoren arbeiten, indem sie HF-Energie mithilfe von Hochgeschwindigkeits-Schottky-Dioden in eine Gleichspannung umwandeln und so genaue und schnelle Leistungsmessungen über einen weiten dynamischen Bereich ermöglichen.
1. HF-zu-Gleichstrom-Wandlung
Das HF-Signal wird in eine angepasste Last eingekoppelt und an einen oder mehrere Schottky-Diodendetektoren weitergeleitet.
Die Diode gleichrichtet das HF-Signal und wandelt es in eine Gleichspannung um, die proportional zur momentanen HF-Hüllkurve ist.
2. Quadratgesetz und lineare Bereiche
Im Niederleistungsbereich, typischerweise unter –20 dBm, arbeitet die Diode im Bereich ihres quadratischen Gesetzes, wo die Ausgangsspannung proportional zur Wirkleistung ist, die das Quadrat der Eingangsspannung ist.
Bei höheren Eingangsleistungen bewegt sich die Diode in den linearen Bereich, in dem die Ausgangsspannung linearer mit der Eingangsspannung zusammenhängt, was Korrekturalgorithmen erfordert, um die Genauigkeit aufrechtzuerhalten.
3. Dual-Path-Architektur
Viele Keysight-Sensoren nutzen eine Zwei-Pfad-Architektur, die Folgendes kombiniert:
Der Sensor wählt automatisch den optimalen Pfad, um die Genauigkeit über einen Dynamikbereich von –60 dBm bis +20 dBm aufrechtzuerhalten.
4. Signalverarbeitung
Das Gleichstromsignal ist dann:
Um eine gleichbleibende Genauigkeit zu gewährleisten, werden eine interne Temperaturkompensation und eine Frequenzgangkorrektur angewendet.
Sie sollten einen Dioden-Leistungssensor anstelle eines Thermoelement-Sensors verwenden, wenn Sie Folgendes benötigen:
Im Gegensatz dazu sollte ein Thermoelementsensor verwendet werden, wenn Wellenformunabhängigkeit und Genauigkeit von entscheidender Bedeutung sind, beispielsweise in Kalibrierlaboren oder bei der Messung von Signalen mit sehr hohen Crestfaktoren oder unbekannter Modulation.