Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Precisão e sensibilidade para medições de RF de baixo nível
Os sensores de potência de diodo da Keysight oferecem precisão excepcional e alta sensibilidade, ideais para medições de potência de RF e micro-ondas de baixo nível. A tecnologia de diodo garante a detecção precisa de sinais fracos que outros tipos de sensores podem deixar passar. Com desempenho otimizado da relação de onda estacionária (SWR), esses sensores minimizam as reflexões de sinal e melhoram a correspondência de impedância, aumentando a precisão da medição. Sua excelente estabilidade de temperatura garante desempenho consistente em condições ambientais variáveis, tornando-os perfeitos para testes de longo prazo.
Oferece alta sensibilidade, aproveitando a tecnologia de sensor de diodo para capturar sinais de baixo nível que outros tipos de sensores podem não detectar.
Minimiza a incerteza de incompatibilidade com desempenho otimizado da relação de onda estacionária (SWR), reduzindo reflexões de sinal e garantindo melhor correspondência de impedância.
Oferece desvio minimizado em todas as temperaturas operacionais para manter a precisão da medição para monitoramento e testes de longo prazo em condições variáveis.
Oferece tempos de estabilização rápidos e alta velocidade de medição para leituras de energia eficientes em termos de tempo, permitindo uma média rápida e um rendimento mais rápido.
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz
Power range
-70 to -20 dBm
Connector type
Type-N, 2.4 mm (m)
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (10 uW)
8481D
O sensor de diodo 8481D funciona com as séries EPM, EPM-P, 70100A, E1416A e os medidores de potência 43X descontinuados, de -70 a -20 dBm.
O atenuador Keysight 11708A de 30 dB é fornecido com sensores de potência da série 8480 com o sufixo “D”, para calibração com o medidor de potência 0 dBm, referência de 50 MHz.
8487D
O sensor de potência de diodo 8487D mede a potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 50 GHz e na faixa de potência de -70 a -20 dBm (faixa dinâmica de 50 dB).
O atenuador Keysight 11708A de 30 dB é fornecido com sensores de potência da série 8480 com o sufixo “D”, para calibração com o medidor de potência 0 dBm, referência de 50 MHz.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um sensor de potência de diodo é um tipo de sensor de RF que utiliza diodos Schottky para detectar e medir a potência de um sinal de RF. É amplamente utilizado em aplicações de medição de potência média e pico e média devido à sua ampla faixa dinâmica, tempo de resposta rápido e tamanho compacto.
Os sensores de diodo são comumente encontrados em sistemas de teste de produção, instrumentos de campo e configurações de teste automatizadas, onde são necessárias medições precisas e em tempo real da potência de RF em uma ampla faixa de frequência e potência.
Os sensores de potência de diodo operam convertendo energia RF em tensão CC usando diodos Schottky de alta velocidade, permitindo medições de potência precisas e rápidas em uma ampla faixa dinâmica.
1. Conversão de RF para CC
O sinal RF é acoplado a uma carga compatível e transmitido a um ou mais detectores de diodo Schottky.
O diodo retifica o sinal RF, convertendo-o em uma tensão CC proporcional ao envelope RF instantâneo.
2. Regiões quadráticas e lineares
Na faixa de baixa potência, normalmente inferior a –20 dBm, o diodo opera em sua região de lei quadrática, onde a tensão de saída é proporcional à potência real, que é o quadrado da tensão de entrada.
Em potências de entrada mais altas, o diodo passa para a região linear, onde a tensão de saída está mais linearmente relacionada à tensão de entrada, exigindo algoritmos de correção para manter a precisão.
3. Arquitetura de caminho duplo
Muitos sensores da Keysight utilizam uma arquitetura de dois caminhos, combinando:
O sensor seleciona automaticamente o caminho ideal para manter a precisão em uma faixa dinâmica tão ampla quanto –60 dBm a +20 dBm.
4. Processamento de sinais
O sinal DC é então:
A compensação da temperatura interna e a correção da resposta de frequência são aplicadas para garantir uma precisão consistente.
Você deve usar um sensor de potência de diodo em vez de um sensor termopar quando precisar:
Em contrapartida, use um sensor termopar quando a independência da forma de onda e a precisão forem críticas, como em laboratórios de calibração ou ao medir sinais com fatores de crista muito altos ou modulação desconhecida.