Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 다이오드 전력 센서는 탁월한 정밀도와 높은 감도를 제공하여 저레벨 RF 및 마이크로웨이브 전력 측정에 이상적입니다. 다이오드 기술은 다른 센서 유형이 놓칠 수 있는 약한 신호를 정밀하게 감지합니다. 최적화된 정재파비(SWR) 성능을 통해 이 센서는 신호 반사를 최소화하고 임피던스 매칭을 개선하여 측정 정확도를 향상시킵니다. 뛰어난 온도 안정성은 다양한 환경 조건에서 일관된 성능을 보장하므로 장기 테스트에 적합합니다.
다이오드 센서 기술을 활용하여 다른 센서 유형으로는 감지하지 못할 수 있는 낮은 레벨의 신호를 포착하는 높은 감도를 제공합니다.
최적화된 정재파비(SWR) 성능으로 미스매치 불확실성을 최소화하여 신호 반사를 줄이고 더 나은 임피던스 매칭을 보장합니다.
작동 온도 범위에서 최소화된 드리프트를 제공하여 다양한 조건에서 장기 모니터링 및 테스트 시 측정 정확도를 유지합니다.
시간 효율적인 전력 측정을 위해 빠른 안정화 시간과 높은 측정 속도를 제공하여 빠른 평균화 및 더 빠른 처리량을 가능하게 합니다.
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz
Power range
-70 to -20 dBm
Connector type
Type-N, 2.4 mm (m)
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (10 uW)
8481D
8481D 다이오드 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 단종된 43X 전력계와 함께 -70 ~ -20 dBm 범위에서 작동합니다.
접미사 "D"가 붙는 8480 시리즈 파워 센서에는 파워 미터 0dBm, 50MHz 기준을 통한 교정을 위해 키사이트 11708A 30dB 감쇠기가 제공됩니다.
Product Information View Datasheet
8487D
8487D 다이오드 전력 센서는 50MHz~50GHz의 주파수 범위, -70~-20dBm(50dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
다이오드 전력 센서는 쇼트키 다이오드를 사용하여 RF 신호의 전력을 감지하고 측정하는 RF 센서의 일종입니다. 넓은 다이내믹 레인지, 빠른 응답 시간 및 소형 크기 덕분에 평균 및 피크 전력 측정 애플리케이션 모두에 널리 사용됩니다.
다이오드 센서는 광범위한 주파수 및 전력 범위에서 정확한 실시간 RF 전력 측정이 필요한 생산 테스트 시스템, 현장 계측기 및 자동화된 테스트 설정에서 일반적으로 사용됩니다.
다이오드 전력 센서는 고속 쇼트키 다이오드를 사용하여 RF 에너지를 DC 전압으로 변환함으로써 넓은 다이내믹 레인지에서 정확하고 빠른 전력 측정을 가능하게 합니다.
1. RF-DC 변환
RF 신호는 정합 부하(matched load)에 결합되어 하나 이상의 쇼트키 다이오드 검출기(Schottky diode detectors)로 전달됩니다.
다이오드는 RF 신호를 정류하여 순간 RF 엔벨로프에 비례하는 DC 전압으로 변환합니다.
2. 제곱 법칙 및 선형 영역
일반적으로 –20dBm 미만의 저전력 범위에서 다이오드는 제곱 법칙 영역에서 작동하며, 여기서 출력 전압은 실제 전력(입력 전압의 제곱)에 비례합니다.
더 높은 입력 전력에서 다이오드는 선형 영역으로 이동하며, 여기서 출력 전압은 입력 전압과 더 선형적으로 관련되어 있어 정확도를 유지하기 위해 보정 알고리즘이 필요합니다.
3. 이중 경로 아키텍처
많은 키사이트 센서는 다음과 같은 두 가지 경로 아키텍처를 사용합니다.
센서는 –60 dBm에서 +20 dBm에 이르는 넓은 다이내믹 레인지에서 정확도를 유지하기 위해 최적의 경로를 자동으로 선택합니다.
4. 신호 처리
DC 신호는 다음과 같습니다:
일관된 정확성을 보장하기 위해 내부 온도 보상 및 주파수 응답 보정이 적용됩니다.
다음과 같은 경우 열전대 센서 대신 다이오드 전력 센서를 사용해야 합니다.
이와 대조적으로, 교정 실험실에서 또는 매우 높은 파고율이나 알 수 없는 변조를 가진 신호를 측정할 때와 같이 파형 독립성과 정확도가 중요할 때는 열전대 센서를 사용하십시오.