Choose a country or area to see content specific to your location
適用於所有調變格式的精確、可重複功率量測
E9304A 功率感測器可在 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍,以及 -60 至 +20 dBm 的功率範圍內,量測平均功率。 此感測器是執行特低頻(VLF)功率量測的理想選擇。
Measurement type
Average/CW only
Connector type
Type-N
Frequency range
9 kHz to 6 GHz
Maximum power
20 dBm (100 mW)
Power range
-60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW)
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。