モデル:
E9304A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆる変調フォーマットに対応する、高精度で再現性の高いパワー測定
E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数範囲、-60~+20 dBmのパワー範囲で、平均パワーを測定できます。このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。
Measurement type
Average/CW only
Connector type
Type-N
Frequency range
9 kHz to 6 GHz
Maximum power
20 dBm (100 mW)
Power range
-60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW)
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 781,007
モデル:
E9304A
納期:
数量
オプション
1
平均パワーセンサ、9 kHz~6 GHz、-60~+20 dBm | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight 保証 - 5年間
1
標準ラベル
1
校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。