Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの平均パワーセンサは、連続波 (CW) および変調信号向けに高精度で信頼性の高い電力測定を提供し、ワイヤレス通信、レーダー、RFシステム検証に最適です。過渡信号と高速検出に焦点を当てるピークセンサとは異なり、平均パワーセンサは、すべての変調タイプで安定した再現性のある測定を保証します。広いダイナミックレンジ、高速測定速度、シームレスなメータ統合により、これらのセンサは平均電力特性評価に必要な精度を提供します。
連続波および複雑に変調された信号タイプ全体で、一貫した高精度な電力測定を提供します。
長時間のテストにおいて、ドリフトや変動なしに広範な周波数範囲にわたって一貫した測定を維持します。
GPIB経由で毎秒最大400回の測定値を取得し、速度と精度を両立させることで、効率的な平均電力測定を実現します。
事前保存されたリファレンスデータにより、頻繁なゼロ調整と手動校正を不要にし、ダウンタイムと不確実性を低減します。
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 10 MHz to 6 GHz, 9 kHz to 6 GHz
Power range
-30 to +44 dBm, -60 to +20 dBm, -50 to +30 dBm, -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW)
Connector type
Type-N
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (100 mW) ~ 44 dBm (25 W)
E9301A
E9301Aパワーセンサは、10 MHz~6 GHzの周波数レンジ、-60~+20 dBmのパワーレンジ(80 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
E9301Aパワーセンサは、周波数レンジ10 MHz~6 GHz、パワーレンジ-60~+20 dBm(ダイナミックレンジ80 dB)で平均パワーを測定します。
E9300A
E9300Aパワーセンサは、10 MHz~18 GHzの周波数範囲、-60~+20 dBmのパワー範囲(80 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
E9300B
E9300Bパワーセンサは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジ、-30~+44 dBmのパワーレンジ(74 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
Keysight E9300B ダイオード・パワー・センサは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジ、-30~+44 dBmのパワーレンジ(74 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
平均パワー・センサは、波形の複雑さや変調タイプに関わらず、定義された時間間隔における信号の平均パワーを定量化するRF測定デバイスです。ピークまたは時間変動挙動を捕捉するように設計されたセンサとは異なり、平均パワー・センサは信号の平均エネルギー含有量を表すスカラー値を出力します。これらのセンサは、送信機、アンプ、RFシステムの検証のためにパワー・メータと組み合わせて一般的に使用されます。時間的にパワーを積分するため、平均パワー・センサは、現代のワイヤレスおよびレーダー・アプリケーションに見られるような、高いクレスト・ファクタや複雑な変調方式を持つ信号の測定に最適です。
キーサイトの最新のほとんどの平均パワーセンサは、2パスダイオード検出方式を採用しています。
センサーの動作原理は次のとおりです。
1. RF検出:
入力RF信号は整合負荷に結合され、その後2つの検出パスに送られます。
各パスはショットキーダイオード検出器を使用し、RF信号を信号の二乗則領域に比例する電圧に整流します。
2. 平均化と信号調整:
検出された電圧は、時間とともに信号を平均化するためにローパスフィルタを通過します。
このフィルタリングプロセスは、高周波エンベロープ成分を除去し、真の平均電力を分離します。
3. パス選択と補正:
センサー内部のマイクロコントローラは、信号レベルに基づいて最適なパスを選択し、以下の補正係数を適用します。
これにより、センサモデルに応じて、広いダイナミックレンジにわたって正確な測定が可能になります。
平均パワーセンサは、幅広い産業および信号タイプにおいて、正確で再現性の高いRF電力測定のために設計されています。
一般的なアプリケーションには以下が含まれます。
一般的なRF電力測定
数MHzから数GHzまでの周波数範囲で、連続波ソースの平均出力パワーを測定します。
変調信号試験
センサの変調に依存しない設計により、複雑な変調の平均パワーを正確に捕捉します。
パルス信号電力測定
レーダーバーストやTDMA通信フレームなどのパルス信号の時間ゲート平均パワー測定を実行します。ただし、パルス繰り返しレートがセンサのビデオ帯域幅内に収まる場合に限ります。
送信機およびアンプのテスト
さまざまな入力レベルと変調条件における出力パワー、ゲイン圧縮、リニアリティを特性評価します。
自動試験環境
高速測定速度、SCPIコマンド・サポート、および外部トリガを活用することで、製造および検証向けの自動テスト・システムに統合できます。
周波数およびパワースイープ
信号発生器または他の機器と同期して、掃引周波数またはレベル条件下で電力測定を実行します。