Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 평균 전력 센서는 연속파(CW) 및 변조 신호에 대해 정밀하고 신뢰할 수 있는 전력 측정을 제공하므로, 무선 통신, 레이더 및 RF 시스템 검증에 이상적입니다. 과도 신호 및 고속 감지에 중점을 두는 피크 센서와 달리, 평균 전력 센서는 모든 변조 유형에서 안정적이고 반복 가능한 측정을 보장합니다. 넓은 다이내믹 레인지, 빠른 측정 속도 및 원활한 미터 통합을 통해 이 센서들은 평균 전력 특성화에 필요한 정확도를 제공합니다.
연속파 및 복합 변조 신호 유형 모두에서 일관되고 높은 정확도의 전력 측정을 제공합니다.
장시간 테스트 시 드리프트나 변동 없이 광범위한 주파수 범위에서 일관된 측정 유지
GPIB를 통해 초당 최대 400회 판독을 캡처하여 효율적인 평균 전력 측정을 위한 속도와 정밀도의 균형을 이룹니다.
사전 저장된 참조 데이터를 통해 빈번한 제로잉 및 수동 교정을 없애고, 가동 중단 시간과 불확실성을 줄여줍니다.
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 10 MHz to 6 GHz, 9 kHz to 6 GHz
Power range
-30 to +44 dBm, -60 to +20 dBm, -50 to +30 dBm, -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW)
Connector type
Type-N
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (100 mW) ~ 44 dBm (25 W)
E9301A
E9301A 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -60~+20dBm(80dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9301A 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -60~+20dBm(80dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9300A
E9300A 전력 센서는 10 MHz~18 GHz의 주파수 범위, -60 ~ +20 dBm(80 dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9300B
E9300B 전력 센서는 10MHz~18GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
키사이트 E9300B 다이오드 전력 센서는 10MHz~18GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
평균 전력 센서는 파형 복잡성이나 변조 유형에 관계없이 정의된 시간 간격 동안 신호의 평균 전력을 정량화하는 RF 측정 장치입니다. 피크 또는 시간 변화 동작을 캡처하도록 설계된 센서와 달리, 평균 전력 센서는 신호의 평균 에너지 함량을 나타내는 스칼라 값을 제공합니다. 이 센서들은 일반적으로 송신기, 증폭기 및 RF 시스템을 검증하기 위해 전력 미터와 함께 사용됩니다. 시간에 따라 전력을 통합하기 때문에 평균 전력 센서는 최신 무선 및 레이더 애플리케이션에서 발견되는 것과 같이 높은 파고율 또는 복잡한 변조 방식을 가진 신호를 측정하는 데 이상적입니다.
키사이트의 대부분의 최신 평균 전력 센서는 2경로 다이오드 검출 방식을 사용합니다.
센서 작동 방식에 대한 분석은 다음과 같습니다.
1. RF 감지:
수신 RF 신호는 정합 부하에 결합된 다음 두 개의 감지 경로로 전달됩니다.
각 경로는 쇼트키 다이오드 검출기를 사용하여 RF 신호를 신호의 제곱 법칙 영역에 비례하는 전압으로 정류합니다.
2. 평균화 및 신호 컨디셔닝:
검출된 전압은 저역 통과 필터를 통과하여 시간 경과에 따른 신호를 평균화합니다.
이 필터링 프로세스는 고주파 엔벨로프 성분을 제거하여 실제 평균 전력을 분리합니다.
3. 경로 선택 및 보정:
센서 내부의 마이크로컨트롤러는 신호 레벨을 기반으로 최적의 경로를 선택하고 다음 항목에 대한 보정 계수를 적용합니다.
이는 센서 모델에 따라 넓은 동적 범위에서 정확한 측정값을 얻을 수 있게 합니다.
평균 전력 센서는 광범위한 산업 및 신호 유형에 걸쳐 정확하고 반복 가능한 RF 전력 측정을 위해 설계되었습니다.
일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.
범용 RF 전력 측정
몇 MHz에서 수 GHz에 이르는 주파수 범위에서 연속파 소스의 평균 출력 전력을 측정합니다.
변조 신호 테스트
센서의 변조 독립적인 설계 덕분에 복잡한 변조의 평균 전력을 정확하게 캡처
펄스 신호 전력 측정
펄스 반복률이 센서의 비디오 대역폭 내에 맞는 경우, 레이더 버스트 또는 TDMA 통신 프레임과 같은 펄스 신호의 시간 게이트 평균 전력 측정을 수행합니다.
송신기 및 증폭기 테스트
다양한 입력 레벨 및 변조 조건에서 출력 전력, 이득 압축 및 선형성을 특성화하십시오.
자동화된 테스트 환경
빠른 측정 속도, SCPI 명령 지원 및 외부 트리거링을 활용하여 제조 및 검증을 위한 자동화된 테스트 시스템에 통합하십시오.
주파수 및 전력 스윕
신호 발생기 또는 기타 계측기와 동기화하여 스윕 주파수 또는 레벨 조건에서 전력 측정을 수행합니다.