Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Medições de potência precisas e repetíveis para todos os formatos de modulação
Os sensores de potência média da Keysight fornecem medições precisas e confiáveis para sinais de onda contínua (CW) e modulados, tornando-os ideais para comunicações sem fio, radar e validação de sistemas de RF. Ao contrário dos sensores de pico, que se concentram em sinais transitórios e detecção de alta velocidade, os sensores de potência média garantem medições estáveis e repetíveis em todos os tipos de modulação. Com uma ampla faixa dinâmica, velocidades de medição rápidas e integração perfeita com medidores, esses sensores oferecem a precisão necessária para a caracterização da potência média.
Fornece medições de potência consistentes e de alta precisão em tipos de sinais contínuos e modulados complexos.
Mantém medições consistentes em uma ampla faixa de frequência, sem desvios ou variações, para testes de longa duração.
Captura até 400 leituras por segundo via GPIB, equilibrando velocidade e precisão para medições eficientes da potência média.
Elimina a necessidade de zerar e calibrar manualmente com frequência, graças aos dados de referência pré-armazenados, reduzindo o tempo de inatividade e a incerteza.
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 10 MHz to 6 GHz, 9 kHz to 6 GHz
Power range
-30 to +44 dBm, -60 to +20 dBm, -50 to +30 dBm, -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW)
Connector type
Type-N
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (100 mW) até 44 dBm (25 W)
E9301A
O sensor de potência E9301A mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -60 a +20 dBm (faixa dinâmica de 80 dB).
E9300A
O sensor de potência E9300A mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -60 a +20 dBm (faixa dinâmica de 80 dB).
E9300B
O sensor de potência E9300B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 a +44 dBm (faixa dinâmica de 74 dB).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um sensor de potência média é um dispositivo de medição de RF que quantifica a potência média de um sinal durante um intervalo de tempo definido, independentemente da complexidade da forma de onda ou do tipo de modulação. Ao contrário dos sensores projetados para capturar picos ou comportamentos que variam com o tempo, um sensor de potência média fornece um valor escalar que representa o conteúdo energético médio do sinal. Esses sensores são comumente usados em conjunto com medidores de potência para validar transmissores, amplificadores e sistemas de RF. Como integram a potência ao longo do tempo, os sensores de potência média são ideais para medir sinais com altos fatores de crista ou esquemas de modulação complexos, como os encontrados em aplicações modernas de rádio e radar.
A maioria dos sensores de potência médios modernos da Keysight utiliza um esquema de detecção de diodo de dois caminhos.
Aqui está uma descrição detalhada de como o sensor funciona:
1. Detecção de RF:
O sinal RF recebido é acoplado a uma carga compatível e, em seguida, direcionado para dois caminhos de detecção:
Cada caminho utiliza detectores de diodo Schottky para retificar o sinal RF em uma tensão proporcional à região da lei quadrática do sinal.
2. Média e condicionamento do sinal:
A tensão detectada é passada por um filtro passa-baixa para calcular a média do sinal ao longo do tempo.
Este processo de filtragem remove componentes de envelope de alta frequência, isolando a potência média real.
3. Seleção e correção do caminho:
Um microcontrolador dentro do sensor seleciona o caminho ideal com base no nível do sinal e aplica fatores de correção para:
Isso permite leituras precisas em uma ampla faixa dinâmica, dependendo do modelo do sensor.
Os sensores de potência média são projetados para medições precisas e repetíveis de potência de RF em uma ampla gama de indústrias e tipos de sinal.
As aplicações comuns incluem:
Medição geral de potência de RF
Meça a potência média de saída de fontes de onda contínua em frequências de alguns MHz a vários GHz.
Teste de sinal modulado
Capture com precisão a potência média de modulações complexas graças ao design independente de modulação do sensor.
Medições de potência de sinal pulsado
Realize medições de potência média com temporização de sinais pulsados, como rajadas de radar ou quadros de comunicação TDMA, desde que a taxa de repetição de pulsos se encaixe na largura de banda de vídeo do sensor.
Teste de transmissores e amplificadores
Caracterize a potência de saída, a compressão de ganho e a linearidade em diferentes níveis de entrada e condições de modulação.
Ambientes de teste automatizados
Aproveite a velocidade de medição rápida, o suporte a comandos SCPI e o acionamento externo para integrar em sistemas de teste automatizados para fabricação e validação.
Varreduras de frequência e potência
Sincronize com geradores de sinal ou outros instrumentos para realizar medições de potência em condições de frequência ou nível varridos.