頻率計數器

精密頻率量測與分析

Keysight FC1級頻率計數器包括 53210A-53230A。它們提供高解析度功能、量測準確度和穩固的連線選項。Keysight 頻率計數器具備溫度補償時基以實現長期穩定性、內建分析工具以及執行連續量測的能力,可提供卓越的性能和易用性。選配的微波通道可擴展頻率範圍,而進階數學功能和多功能量測能力則支援各種應用。簡易的校驗程序和耐用的硬體可確保一致的性能。共有三種型號可供選擇,請根據解析度位數和通道數選擇您所需的型號。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

 

高解析度

提供高達 12 位數/秒的解析度以及 20 ps 單次時間間隔解析度,以實現精確的頻率測量。

時基穩定度

整合高品質、溫度補償的時基,提供穩定且準確的長期量測。

內建分析

包含整合式分析和繪圖功能,可直接視覺化和解讀量測資料,實現更深入的洞察。

無縫資料擷取

實現無間隙的連續量測,以支援隨時間變化的徹底時域訊號分析。

產品影像
  • Digits of resolution

    12 至 15

  • Number of channels

    1 至 3

  • Bandwidth

    350 MHz

  • Memory

    1 M readings

  • Measurement functions

    Frequency, Period, Frequency ratio, Level

最熱門配置

自訂產品配置
Image of FC1 級頻率計數器,350 MHz
FC1 級頻率計數器,350 MHz
型號
53210A
解析度位數
12
通道數
1
頻寬
350 MHz
記憶體
1 M 讀數
量測功能
頻率、週期、頻率比、位準
Image of FC1 級頻率計數器,350 MHz
FC1 級頻率計數器,350 MHz
型號
53220A
解析度位數
15
通道數
2
頻寬
350 MHz
記憶體
1 M 讀數
量測功能
頻率、週期、頻率比、位準
Image of FC1 級頻率計數器,350 MHz
FC1 級頻率計數器,350 MHz
型號
53230A
解析度位數
15
通道數
3
頻寬
350 MHz
記憶體
1 M 讀數
量測功能
頻率、週期、頻率比、位準

常見問題