Frequenzzähler

Präzisionsfrequenzmessung und -analyse

Die Keysight FC1-Frequenzzähler, darunter die Modelle 53210A und 53230A, bieten hohe Auflösung, präzise Messgenauigkeit und vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Dank temperaturkompensierter Zeitbasen für Langzeitstabilität, integrierter Analysetools und der Möglichkeit zur kontinuierlichen Messung zeichnen sich Keysight-Frequenzzähler durch außergewöhnliche Leistung und einfache Bedienung aus. Optionale Mikrowellenkanäle erweitern den Frequenzbereich, während fortschrittliche mathematische Funktionen und vielseitige Messmöglichkeiten ein breites Anwendungsspektrum unterstützen. Einfache Kalibrierung und robuste Hardware gewährleisten eine gleichbleibende Leistung. Wählen Sie aus drei Modellen das passende anhand der Auflösung und der Kanalanzahl. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die unten stehenden Ressourcen.

 

Hohe Auflösung

Bietet eine Auflösung von bis zu 12 Stellen pro Sekunde und eine Einzelmessungs-Zeitintervallauflösung von 20 ps für präzise Frequenzmessungen.

Stabilität der Zeitbasis

Verwendet hochwertige, temperaturkompensierte Zeitbasen, um stabile und genaue Langzeitmessungen zu ermöglichen.

Integrierte Analyse

Beinhaltet integrierte Analyse- und Grafikfunktionen zur direkten Visualisierung und Interpretation von Messdaten, die tiefere Einblicke ermöglichen.

Nahtlose Datenerfassung

Ermöglicht lückenlose, kontinuierliche Messungen zur Unterstützung einer gründlichen Signalanalyse im Zeitbereich über die Zeit.

Produktbild
  • Digits of resolution

    12 bis 15

  • Number of channels

    1 bis 3

  • Bandwidth

    350 MHz

  • Memory

    1 M readings

  • Measurement functions

    Frequency, Period, Frequency ratio, Level

Beliebteste Konfigurationen

Abbildung eines Frequenzzählers der Klasse FC1, 350 MHz
Frequenzzähler der Klasse FC1, 350 MHz
Modell
53230A
Ziffern der Auflösung
15
Anzahl der Kanäle
3
Bandbreite
350 MHz
Speicher
1 M Messwerte
Messfunktionen
Frequenz, Periode, Frequenzverhältnis, Pegel
Abbildung eines Frequenzzählers der Klasse FC1, 350 MHz
Frequenzzähler der Klasse FC1, 350 MHz
Modell
53210A
Ziffern der Auflösung
12
Anzahl der Kanäle
1
Bandbreite
350 MHz
Speicher
1 M Messwerte
Messfunktionen
Frequenz, Periode, Frequenzverhältnis, Pegel
Abbildung eines Frequenzzählers der Klasse FC1, 350 MHz
Frequenzzähler der Klasse FC1, 350 MHz
Modell
53220A
Ziffern der Auflösung
15
Anzahl der Kanäle
2
Bandbreite
350 MHz
Speicher
1 M Messwerte
Messfunktionen
Frequenz, Periode, Frequenzverhältnis, Pegel

Häufig gestellte Fragen