Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 FC1 클래스 주파수 카운터에는 53210A-53230A가 포함됩니다. 이 장비는 고해상도 기능, 측정 정확도 및 견고한 연결 옵션을 제공합니다. 장기적인 안정성을 위한 온도 보상 타임베이스, 내장 분석 도구 및 연속 측정 수행 기능과 같은 기능을 통해 키사이트 주파수 카운터는 탁월한 성능과 사용 편의성을 제공합니다. 옵션 마이크로파 채널은 주파수 범위를 확장하며, 고급 수학 기능과 다용도 측정 기능은 다양한 애플리케이션을 지원합니다. 쉬운 교정 프로세스와 내구성 있는 하드웨어는 일관된 성능을 보장합니다. 세 가지 모델 중에서 해상도 자릿수와 채널 수에 따라 필요한 모델을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
정밀 주파수 측정을 위해 최대 12 digits/second 분해능과 20 ps 단일 샷 시간 간격 분해능을 제공합니다.
고품질의 온도 보상형 타임베이스를 내장하여 안정적이고 정확한 장기 측정을 제공합니다.
측정 데이터의 직접적인 시각화 및 해석을 위한 통합 분석 및 그래프 작성 기능을 포함하며, 이를 통해 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
시간에 따른 철저한 시간 영역 신호 분석을 지원하기 위해 끊김 없는 연속 측정을 제공합니다.
Digits of resolution
12 ~ 15
Number of channels
1 ~ 3
Bandwidth
350 MHz
Memory
1 M readings
Measurement functions
Frequency, Period, Frequency ratio, Level
53210A
53210A 싱글 채널, 350 MHz RF 주파수 카운터는 간소화된 사용자 인터페이스를 통해 빠르고 정밀한 주파수 측정값을 제공하도록 최적화되어 있습니다. RF 채널 옵션을 추가하면 6 또는 15 GHz를 측정할 수 있습니다.
키사이트 53210A 싱글 채널, 350 MHz RF 주파수 카운터는 간소화된 사용자 인터페이스를 통해 빠르고 정밀한 주파수 측정값을 제공하도록 최적화되어 있습니다. 마이크로파 채널 옵션을 추가하여 6 또는 15 GHz를 측정할 수 있습니다.
53220A
53220A 350 MHz 범용 주파수 카운터/타이머는 주파수, 주파수 비율, 시간 간격 및 펄스 폭 측정을 수행할 수 있는 2채널 주파수 카운터입니다.
53220A 350 MHz 범용 주파수 카운터 / 타이머는 2채널 주파수 카운터로 필요한 모든 주파수 및 시간 간격 측정을 수행할 수 있습니다. 마이크로파 채널 옵션을 추가하여 6 또는 15 GHz를 측정할 수 있습니다.
53230A
53200 시리즈에서 가장 성능이 뛰어난 모델인 53230A는 주파수 및 시간 간격 측정과 기본 변조 도메인 분석을 위한 연속/갭 프리 측정을 수행할 수 있는 2채널 주파수 카운터입니다.
키사이트 53230A 범용 주파수 카운터 / 타이머는 모든 주파수 및 시간 간격 측정 관련 요구를 충족합니다. 일반적인 주파수 및 시간 간격 측정 외에도 기본 변조 도메인 분석을 위한 연속/갭 프리 측정이 가능합니다. 버스트 측정 소프트웨어를 이용할 수 있습니다. 마이크로파 채널 옵션을 추가하여 6 또는 15 GHz를 측정할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
주파수 카운터는 일반적으로 무선, 마이크로웨이브 또는 디지털 영역에서 주기적인 신호의 주파수를 정확하게 측정하는 데 사용되는 전자 계측기입니다. 주파수는 특정 기간 동안 반복적인 이벤트가 얼마나 자주 발생하는지를 나타냅니다.
카운터는 게이트 시간으로 알려진 정밀하게 정의된 시간 창 내에서 발생하는 신호 사이클(제로 크로싱 또는 펄스 에지) 수를 계산하여 작동합니다. 예를 들어, 1초의 게이트 시간 동안 1,000,000 사이클이 계산되면 주파수는 1 MHz입니다.
주파수 카운터는 직접 계수 방식과 역수 계수 방식의 두 가지 기본 유형으로 나뉩니다. 이 두 가지 다른 접근 방식의 효과를 이해하면 필요에 가장 적합한 카운터를 선택하고 올바르게 사용하는 데 도움이 됩니다.
직접 카운터는 알려진 시간 동안 신호의 사이클을 단순히 계수합니다. 이 기간을 게이트 시간이라고 합니다. 결과 계수 값은 주파수 카운터의 판독 장치로 직접 전송되어 표시됩니다.
역수 카운터는 입력 신호의 주기를 측정한 다음 이를 역수하여 주파수를 얻습니다. 역수 주파수 카운터는 입력 주파수에 관계없이 항상 동일한 자릿수의 분해능을 가집니다.
분해능 요구 사항이 유연하고 속도에 크게 신경 쓰지 않는다면 직접 카운터가 경제적인 선택입니다. 그러나 더 빠르고 고분해능 측정을 위해서는 역수 카운터가 필요합니다. 역수 카운터는 또한 연속적으로 조정 가능한 게이트 시간을 제공하여 최소 시간 내에 원하는 분해능을 달성할 수 있도록 합니다.
주파수 카운터의 측정 정확도는 시간 기준(time base)의 안정성에 크게 좌우됩니다. 시간 기준은 입력 신호가 측정되는 기준을 설정합니다. 시간 기준이 좋을수록 주파수 카운터 측정의 정확도가 높아집니다.
모든 주파수 카운터의 시간 기준의 핵심인 수정 발진자는 기계 장치입니다. 기계 장치이기 때문에 수정은 진동 주파수를 변경할 수 있는 물리적 교란에 취약하며, 이는 궁극적으로 주파수 카운터의 정확도에 영향을 미칩니다. 이러한 다양한 교란의 누적 효과를 수정 노화(crystal aging)라고 합니다. 카운터를 교정할 때 보정하는 것이 바로 이 노화 현상입니다.