Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los contadores de frecuencia de clase FC1 de Keysight incluyen los modelos 53210A-53230A.
Los contadores de frecuencia de clase FC1 de Keysight incluyen los modelos 53210A-53230A. Ofrecen capacidades de alta resolución, precisión de medición y opciones de conectividad robustas. Con características como bases de tiempo con compensación de temperatura para una estabilidad a largo plazo, herramientas de análisis integradas y la capacidad de realizar mediciones continuas, los contadores de frecuencia de Keysight proporcionan un rendimiento excepcional y facilidad de uso. Los canales de microondas opcionales amplían el rango de frecuencia, mientras que las funciones matemáticas avanzadas y las versátiles capacidades de medición admiten una gran variedad de aplicaciones. Los sencillos procesos de calibración y el hardware duradero garantizan un rendimiento constante. Con tres modelos entre los que elegir, seleccione el que necesite en función de los dígitos de resolución y el número de canales. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Proporciona una resolución de hasta 12 dígitos/segundo y una resolución de intervalo de tiempo de disparo único de 20 ps para mediciones de frecuencia precisas.
Incorpora bases de tiempo de alta calidad con compensación de temperatura para proporcionar mediciones estables y precisas a largo plazo.
Incluye capacidades integradas de análisis y representación gráfica para la visualización e interpretación directas de los datos de medición, lo que permite obtener información más detallada.
Permite realizar mediciones continuas y sin interrupciones para facilitar un análisis exhaustivo de las señales en el dominio del tiempo a lo largo del tiempo.
Digits of resolution
12 to 15
Number of channels
1 to 3
Bandwidth
350 MHz
Memory
1 M readings
Measurement functions
Frequency, Period, Frequency ratio, Level
53210A
El contador de frecuencia RF de un solo canal y 350 MHz 53210A está optimizado para proporcionar mediciones de frecuencia rápidas y precisas con una interfaz de usuario simplificada. Se puede añadir un canal RF opcional para medir 6 o 15 GHz.
El contador de frecuencia RF de un solo canal y 350 MHz Keysight 53210A está optimizado para proporcionar mediciones de frecuencia rápidas y precisas con una interfaz de usuario simplificada. Se puede añadir un canal de microondas opcional para medir 6 o 15 GHz.
Serie 53200 Contadores/temporizadores de frecuencia universal y RF Descripción general
53220A
El contador/temporizador de frecuencia universal 53220A de 350 MHz es un contador de frecuencia de dos canales con capacidad para realizar mediciones de frecuencia, relación de frecuencia, intervalo de tiempo y ancho de pulso.
El contador/temporizador de frecuencia universal 53220A de 350 MHz es un contador de frecuencia de dos canales con capacidad para realizar todas las mediciones de frecuencia e intervalos de tiempo que usted necesita. Se puede añadir un canal de microondas opcional para medir 6 o 15 GHz.
Serie 53200 Contadores/temporizadores de frecuencia universal y RF Descripción general
53230A
El 53230A es un contador de frecuencia de 2 canales con capacidad para realizar mediciones de frecuencia e intervalos de tiempo, así como mediciones continuas y sin interrupciones.
El contador/temporizador de frecuencia universal Keysight 53230A satisface todas sus necesidades de medición de frecuencia e intervalos de tiempo. Además de las mediciones típicas de frecuencia e intervalos de tiempo, ofrece mediciones continuas/sin interrupciones para el análisis básico del dominio de modulación. El software de medición de ráfagas está disponible. Se puede añadir un canal de microondas opcional para medir 6 o 15 GHz.
Descripción técnica de los contadores/temporizadores universales y RF de la serie 53200
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un contador de frecuencia es un instrumento electrónico que se utiliza para medir con precisión la frecuencia de una señal periódica, normalmente en el ámbito de la radio, las microondas o el ámbito digital. La frecuencia se refiere a la frecuencia con la que se produce un evento repetitivo en un periodo específico.
El contador funciona contando el número de ciclos de señal (cruces por cero o flancos de pulso) que se producen dentro de una ventana de tiempo definida con precisión, conocida como tiempo de puerta. Por ejemplo, si se cuentan 1 000 000 de ciclos durante un tiempo de puerta de 1 segundo, la frecuencia es de 1 MHz.
Los contadores de frecuencia se dividen en dos tipos básicos: recuento directo y recuento recíproco. Comprender los efectos de los dos enfoques diferentes le ayudará a elegir el contador más adecuado para sus necesidades y a utilizarlo correctamente.
Los contadores directos simplemente cuentan los ciclos de una señal durante un período de tiempo conocido. Este período se conoce como tiempo de puerta. El recuento resultante se envía directamente a la pantalla del contador de frecuencia para su visualización.
Los contadores recíprocos miden el periodo de la señal de entrada y luego lo invierten para obtener la frecuencia. Un contador de frecuencia recíproco siempre tendrá el mismo número de dígitos de resolución, independientemente de la frecuencia de entrada.
Si sus requisitos de resolución son flexibles y no le preocupa demasiado la velocidad, un contador directo es la opción más económica. Sin embargo, necesitará un contador recíproco para obtener mediciones más rápidas y de mayor resolución. Los contadores recíprocos también ofrecen tiempos de puerta continuamente ajustables, lo que le permite alcanzar la resolución deseada en el menor tiempo posible.
La precisión de medición de un contador de frecuencia depende en gran medida de la estabilidad de su base de tiempo. La base de tiempo establece la referencia con respecto a la cual se mide la señal de entrada. Cuanto mejor sea la base de tiempo, más precisas serán las mediciones del contador de frecuencia.
El cristal de cuarzo, que es el corazón de la base de tiempo de todo contador de frecuencia, es un dispositivo mecánico. Al ser un dispositivo mecánico, el cristal es susceptible a perturbaciones físicas que pueden alterar la frecuencia a la que vibra, lo que en última instancia afecta a la precisión del contador de frecuencia. El efecto acumulativo de estas diversas perturbaciones se conoce como envejecimiento del cristal. Es este envejecimiento el que se compensa al calibrar el contador.