Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのFC1-クラス周波数カウンタは53210A-53230Aシリーズです。これらは、高分解能機能、測定確度、および堅牢な接続オプションを提供します。長期安定性のための温度補償タイムベース、内蔵分析ツール、連続測定機能などの特長により、キーサイトの周波数カウンタは卓越した性能と使いやすさを提供します。オプションのマイクロ波チャネルは周波数範囲を拡張し、高度な数学関数と多用途な測定機能は様々なアプリケーションをサポートします。簡単な校正プロセスと耐久性のあるハードウェアにより、一貫した性能が保証されます。3つのモデルから、分解能の桁数とチャネル数に基づいて必要なモデルを選択してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
高精度な周波数測定のために、最大12桁/秒の分解能と20 psのシングルショット時間間隔分解能を提供します。
高品質で温度補償されたタイムベースを搭載し、安定した正確な長期測定を実現します。
測定データの直接的な可視化と解釈を可能にする統合された解析およびグラフ化機能を搭載し、より深い洞察を可能にします。
ギャップのない連続測定を可能にし、時間領域における徹底的な信号解析をサポートします。
Digits of resolution
12 ~ 15
Number of channels
1 ~ 3
Bandwidth
350 MHz
Memory
1 M readings
Measurement functions
Frequency, Period, Frequency ratio, Level
53210A
53210Aシングルチャネル、350MHz RF 周波数カウンタは、シンプルなユーザーインターフェースによって、高速で正確な周波数測定を実現するように最適化されています。 オプションのRF チャネルを追加すれば、6GHz または15GHz の測定が可能です。
Keysight 53210A シングルチャネル、350 MHz RF周波数カウンターは、シンプルなユーザーインターフェースによって、高速で精密な周波数測定を実現するように最適化されています。 オプションのマイクロ波チャネルを追加すれば、6 GHzまたは15 GHzの測定が可能です。
53220A
53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンター/タイマーは、2チャネルの周波数カウンターであり、周波数、周波数比、タイムインターバル、パルス幅測定が可能です。
53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンター/タイマーは、2チャネルの周波数カウンターであり、重要なすべての周波数/タイムインターバル測定を実行できます。 オプションのマイクロ波チャネルを追加すれば、6 GHzまたは15 GHzの測定が可能です。
53230A
53230Aは、2チャネルの周波数カウンターであり、周波数/タイムインターバル測定の他に、連続/ギャップなし測定が可能です。
Keysight 53230A ユニバーサル周波数カウンター/タイマーは、周波数測定とタイムインターバル測定のすべてのニーズに対応します。 基本的な変調ドメイン解析では、代表的な周波数/タイムインターバル測定に加えて、連続/ギャップなし測定が可能です。バースト測定ソフトウェアをご用意しています。 オプションのマイクロ波チャネルを追加すれば、6 GHzまたは15 GHzの測定が可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
周波数カウンターは、通常、無線、マイクロ波、またはデジタル領域における周期信号の周波数を正確に測定するために使用される電子計測器です。周波数とは、特定の期間内に反復イベントがどれくらいの頻度で発生するかを指します。
カウンターは、ゲート時間として知られる正確に定義された時間窓内で発生する信号サイクル(ゼロクロスまたはパルスエッジ)の数をカウントすることによって機能します。例えば、1秒のゲート時間中に1,000,000サイクルがカウントされた場合、周波数は1 MHzとなります。
周波数カウンタには、直接計数方式と逆数計数方式の2つの基本的なタイプがあります。これら2つの異なるアプローチの影響を理解することで、ニーズに最適なカウンタを選択し、正しく使用することができます。
直接計数カウンタは、既知の時間期間にわたる信号のサイクル数を単純にカウントします。この期間はゲート時間として知られています。結果のカウントは、表示のために周波数カウンタの読み出し部に直接送信されます。
逆数計数カウンタは、入力信号の周期を測定し、それを逆数にすることで周波数を取得します。逆数計数周波数カウンタは、入力周波数に関係なく、常に同じ桁数の分解能を持ちます。
分解能要件が柔軟で、速度をあまり重視しない場合は、直接計数カウンタが経済的な選択肢となります。ただし、より高速で高分解能の測定には、逆数計数カウンタが必要になります。逆数計数カウンタは、連続的に調整可能なゲート時間も提供し、最小の時間枠内で目的の分解能を達成できます。
周波数カウンタの測定精度は、そのタイムベースの安定性に大きく依存します。タイムベースは、入力信号が測定される基準を確立します。タイムベースが優れているほど、周波数カウンタの測定精度は高くなります。
すべての周波数カウンタのタイムベースの中核である水晶発振器は、機械的なデバイスです。機械的なデバイスであるため、水晶は振動周波数を変化させる可能性のある物理的妨害の影響を受けやすく、それが最終的に周波数カウンタの精度に影響を与えます。これらの様々な妨害の累積的な影響は、水晶の経年変化として知られています。カウンタを校正する際に補償しているのは、この経年変化です。