モデル:
53230A
モデル:
53230A
モデル:
53230A
モデル:
53230A
モデル:
53230A
モデル:
53230A
53230Aは、2チャネルの周波数カウンターであり、周波数/タイムインターバル測定の他に、連続/ギャップなし測定が可能です。
Digits of resolution
15
Measurement functions
Frequency, Period, Frequency ratio, Level
Bandwidth
350 MHz
Memory
1 M readings
Number of channels
3
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
モデル:
53230A
モデル:
53230A
モデル:
53230A
モデル:
53230A
モデル:
53230A
モデル:
53230A
Keysight 53230A ユニバーサル周波数カウンター/タイマーは、周波数測定とタイムインターバル測定のすべてのニーズに対応します。 基本的な変調ドメイン解析では、代表的な周波数/タイムインターバル測定に加えて、連続/ギャップなし測定が可能です。バースト測定ソフトウェアをご用意しています。 オプションのマイクロ波チャネルを追加すれば、6 GHzまたは15 GHzの測定が可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。