Resolução de 15 dígitos, 350 MHz

O 53230A é um contador de frequência de 2 canais com capacidade para realizar medições de frequência e intervalo de tempo, bem como medições contínuas e sem intervalos.

prod_image
  • Digits of resolution

    15

  • Measurement functions

    Frequency, Period, Frequency ratio, Level

  • Largura de banda

    350 MHz

  • Memory

    1 M readings

  • Number of channels

    3

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

53230A 350 MHz
53230A 350 MHz

Modelo:

53230A

Quantidade

Opções

1

Contador/temporizador universal, 350 MHz, 12 dígitos/s, 20 ps, LAN, USB, GPIB | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Keysight - 3 anos.

Destaques

  • Dois canais de entrada de 350 MHz, mais um terceiro canal opcional (6 GHz ou 15 GHz)
  • Resolução de 12 dígitos/segundo, resolução de intervalo de tempo de 20 psec
  • Análise matemática integrada e exibição gráfica colorida (tendência e histograma)
  • Medições contínuas e sem intervalos e registros de data e hora para análise básica do domínio de modulação
  • LXI-C/LAN, USB, GPIB
  • O software BenchVue simplifica a conexão, o controle de instrumentos e a automação de sequências de teste.

 

O contador/temporizador de frequência universal Keysight 53230A atende a todas as suas necessidades de medição de frequência e intervalo de tempo. Além das medições típicas de frequência e intervalo de tempo, medições contínuas/sem intervalos estão disponíveis para análise básica do domínio de modulação. O software de medição de burst está disponível. Um canal de micro-ondas opcional pode ser adicionado para medir 6 ou 15 GHz.

Visão geral técnica dos contadores/temporizadores universais e RF da série 53200