Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
정확한 고주파 위성 측정 제공
측정 불확도 계산, 소스 추적성, 일상적인 장비 캘리브레이션을 통해 정확한 측정을 개선하는 방법을 학습합니다.
11 레슨
인피니엄 EXR-시리즈 오실로스코프
모든 채널에서 16 GSa/s 및 400 Mpts 사양의 2.5 GHz, 4 또는 8 채널 오실로스코프에 관심이 있는 고객용으로 제작된 키사이트 Infiniium EXR-Series 오실로스코프 팩트 시트. 7개의 계측기를 하나의 장치로: 오실로스코프, 디지털 전압계, 10-디지트 트리거 카운터, 로직 분석기, 프로토콜 분석기, 임의 파형 발생기, 주파수 응답 분석기.
키사이트 KOLAS 교정
KOLAS 전단지
군용 5G: 사용 사례와 과제
5G 기술은 군 통신뿐만 아니라 자율 주행 차량과 로봇 수술과 같은 다양한 분야에서 혁신적인 기능 향상을 제공합니다.
E4991B 임피던스 분석기
이 브로슈어는 E4991B 임피던스 분석기의 개요와 주요 기능을 소개합니다. E4991B는 업계 최고의 성능과 3가지 주파수 옵션(1 GHz ~ 500M/1 G/3 GHz)을 제공합니다.
5G 계측기 교정
5G 애플리케이션에서는 교정 품질이 중요하며, 특히 더 높은 주파수, 더 넓은 대역폭 및 무선(over-the-air) 측정에서 더욱 그러합니다.
신호 분석기 기초 부트캠프
스펙트럼 분석기가 주파수 도메인 측정을 사용하여 채널 간섭 및 RF 노이즈를 식별하는 방법을 알아보십시오.
12 레슨
6G를 위한 스펙트럼 탐색
6G를 정의할 가장 유망한 주파수 대역을 살펴보고, 고유한 장점, 기술적 과제 및 기타 고려 사항을 설명합니다.
5G 변조 신호를 사용한 설계
mmWave 주파수 대역의 광대역 데이터는 5G 시스템 설계를 위한 회로 시뮬레이션 주기를 연장합니다. 엔드투엔드 테스트를 위해 설계 단계에서 왜곡 EVM을 통합하는 방법을 알아보십시오.
14 레슨
서브테라헤르츠 대역 6G 연구를 위한 스펙트럼
코파일럿은 다음과 같이 말했습니다. 90~300 GHz의 서브테라헤르츠 주파수 대역을 탐구하고, 신흥 6G 애플리케이션을 위한 채널 사운딩, 전파 분석 및 고속 스펙트럼 연구 기법을 배워보세요.
6 레슨
비지상파 네트워크(NTN)에 대한 최종 가이드
비지상파 네트워크 환경을 형성하는 위성 기본 사항, 표준, 장단점 및 혁신에 대해 알아보세요.
대리점 제품 카탈로그
InfiniiVision Jitter Better-Best 번들
특정한 측정 애플리케이션을 위해 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프와 함께 구매할 프로브, 하드웨어 업그레이드 및 소프트웨어 옵션을 각각 결정하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 키사이트에서는 측정 애플리케이션 및 예산에 가장 적합한 것을 번들로 구성하여 동일한 품목을 개별적으로 구매하는 것보다 25% 할인된 가격으로 제공합니다. 업계에서 가장 빠른 파형 업데이트 속도와 하드웨어 기반 시리얼 버스 디코딩을 통해 키사이트의 InfiniiVision Jitter Better-Best 번들은 고속 시리얼 버스에서 지터 분석을 수행하기 위한 모든 중요한 측정 도구를 제공합니다.
최고의 연구소들은 엄격한 보안 요구사항에도 단 몇 시간 만에 측정 문제를 해결합니다.
최고의 연구소들은 전문가와의 약속된 기술 지원을 통해 잠재적인 500,000달러의 생산성 손실을 방지하고, 필요한 측정 과제를 당일에 바로 해결했습니다.
EDU34450A 5.5디지트 디지털 멀티미터
EDU34450A는 벤치에 사용할 수 있도록 특수 설계된 최신 디지털 멀티미터로, 온도와 커패시턴스를 포함한 다양한 입력 신호를 측정합니다.
M8920B PXIe 무선 테스트 세트
키사이트의 M8920B PXIe 무선 테스트 세트는 애플리케이션별 소프트웨어가 포함된 PXI 하드웨어로 구성되어 현재 및 차세대 무선 테스트를 위한 유연하고 확장 가능한 다중 포맷 커버리지를 제공합니다.
MilCom 디지터 변조 형식의 기본 사항
군용 시스템에 변조 방식을 추가하면 확장성, 보안성, 그리고 데이터 속도가 향상됩니다. 이러한 디지털 변조 방식은 음성 통신에 대해 더 효율적인 대역폭 사용을 가능하게 합니다.
중요한 커뮤니케이션 성과 향상 방법
이 eBook은 우수한 디지털 중요 통신 기능을 성공적으로 제공하는 데 필요한 주요 표준을 안내합니다.
통신의 중요성: 진화를 주도하는 3가지 주요 트렌드
긴급 구조대원과 군인을 위한 통신 기술의 기능 향상과 보안 강화를 이끄는 세 가지 주요 트렌드를 확인해 보세요.
차세대 테스트 자동화 및 시스템
이 애플리케이션 노트는 M8920A PXIe 라디오 테스트 세트에 대한 자세한 자동화된 OpenTAP 테스트 정보를 제공합니다.
무엇을 찾고 있습니까?