서브테라헤르츠 대역 6G 연구를 위한 스펙트럼
  • 부트캠프
  • 6 품목

키사이트 엔지니어들과 함께 90~300GHz의 서브 테라헤르츠 대역에 대해 자세히 알아보세요. 세포라(셀룰러) 세대가 바뀔 때마다 연구원들은 새로운 스펙트럼 할당을 검토하고 기존 스펙트럼의 사용을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 5G용으로 할당된 서브 테라Hz 대역은 극도로 높은 데이터 전송 속도를 지원할 수 있기 때문에 6G 연구의 초점이 되고 있습니다. 이 과정을 통해 연구 시연과 함께 오늘날 실험실에서 바로 적용할 수 있는 단계별 지침을 통해 90~300GHz의 서브 테라Hz 대역을 탐색하는 방법을 안내해 드립니다. 이 과정을 마치면 서브 테라헤르츠 주파수와 같은 새로운 옵션이 6G 스펙트럼으로 평가되는 이유를 이해할 수 있게 됩니다.

 

학습:

• 6G 연구를 지원하기 위해 초당 100기가비트(Gbps)에서 초당 1테라비트(Tbps)의 데이터 처리량 달성 

• 채널 전파 특성을 이해하여 서브 테라헤르츠 주파수 대역에서 시스템 성능 평가

• D 대역에서 넓은 대역폭으로 6G 채널 사운딩 연구 수행

 

이 과정은 RF 연구 엔지니어 또는 6G의 스펙트럼 옵션에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 모든 분께 이상적입니다.