Frequenzen für 6G Forschung im Sub-Terahertz-Bereich
  • Bootcamp
  • 6 Elemente

Nehmen Sie an einem Kurs mit Keysight-Ingenieuren teil und tauchen Sie tief in die Sub-Terahertz-Frequenzbänder von 90 bis 300 GHz ein. Mit jeder neuen Mobilfunkgeneration überprüfen Forscher neue Frequenzzuweisungen und arbeiten an der Optimierung der Nutzung bestehender Frequenzen. Das für 5G zugewiesene Sub-THz-Band steht im Fokus der 6G-Forschung, da es extrem hohe Datenraten ermöglicht. Dieser Kurs führt Sie durch Methoden zur Erforschung der Sub-THz-Bänder von 90 bis 300 GHz. Anhand von Forschungsdemonstrationen und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie die erlernten Techniken direkt in Ihrem Labor anwenden. Am Ende des Kurses werden Sie verstehen, warum neue Optionen wie Sub-Terahertz-Frequenzen für die Spektrumnutzung im Rahmen von 6G evaluiert werden.

 

Lernen:

• Erreichen eines Datendurchsatzes von 100 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) bis 1 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) zur Unterstützung der 6G-Forschung 

• Kanalausbreitungseigenschaften verstehen, um die Systemleistung in Sub-Terahertz-Frequenzbändern zu bewerten

• Durchführung von 6G-Kanalsondierungsuntersuchungen mit großen Bandbreiten im D-Band

 

Dieser Kurs ist ideal für HF-Forschungsingenieure oder alle, die ein tieferes Verständnis der Spektrumoptionen für 6G erlangen möchten.